Rollenbolzen mit Halterung CR

Rollenbolzen mit Halterung CR
The outer ring rotates on an axis using a track roller with a stud instead of an inner ring. The application is similar to roller followers, used for bearings such as eccentric rollers, guide rollers, rocker arm rollers

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CR16H

Teilenummer
CR16H
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

27.50 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kategorie Kurvenrolle Rollentyp Kugelförmiger Außenring Rollen-Außen-Ø D(Ø) 25.400(1)
Rollenbreite C(mm) 15.875 (5/8) Stützrolle, Innendurchmesser F(mm) 13 Kurvenrolle: Gewindebolzen (Regelgewinde)(mm) 7/16-20UNF
Anzugsmethode Mit Innensechskant-Bohrung Werkstoff Kohlenstoffstahl Kurvenrolle mit Achsbolzen, Ausführung Standard
Größe Standards Zoll-System Welle Verfügbar Rollenführung, Methode Halter montiert
Innenring NA Tragzahl, dynamische Bewertung(kN) 7.25 Statische Tragzahl (N)(kN) 8.35
Zulässige Drehzahl(1/min) 12000

Sie befinden sich auf der Seite für Rollenbolzen mit Halterung CR, die Teilenummer ist CR16H.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CR16H.

Technischer Support