Kurvenrollen mit Achsbolzen / KRT / ballig

Kurvenrollen mit Achsbolzen / KRT / ballig
  • Mengenrabatt
The outer ring rotates on an axis using a track roller with a stud instead of an inner ring. The application is similar to roller followers, used for bearings such as eccentric rollers, guide rollers, rocker arm rollers

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KRT35LL/3AS
KRT40LL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRollen-Außen-Ø D
(Ø)
Rollenbreite C
(mm)
Stützrolle, Innendurchmesser F
(mm)
Kurvenrolle: Gewindebolzen (Regelgewinde)
(mm)
Gewindebolzen, Teil, Nennmaß (Details)
(mm)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(kN)
Statische Tragzahl (N)
(kN)
Zulässige Drehzahl
(1/min)
Dichtung Bolzendurchmesser d1
(mm)

53.94 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10351818M16X1.5M16×1.5-17.98000Verfügbar30

64.15 €

1 8 Arbeitstage 10402022M18×1,5M18×1.51422.87000Mit Dichtung-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kategorie Kurvenrolle Rollentyp Kugelförmiger Außenring Anzugsmethode Mit Schlitz-Nut
Werkstoff Kohlenstoffstahl Äußerer Umfang der Rolle NA Kurvenrolle mit Achsbolzen, Ausführung Standard
Größe Standards Metrisches System Welle Verfügbar Rollenführung, Methode Halter montiert
Innenring NA

Technischer Support