Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hub S (mm) | Befestigungsschraube, Nenn-Ø M | Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M] | Max. Energieaufnahme (J) | Max. Aufprallgeschwindigkeit (m/s) | Gesamtlänge L (mm) | Kolbenstange Rückstellkraft (N) (N) | Max. Betriebszyklus (Zyklus/min) | Energieaufnahme pro Minute (J/min) | Spitzenkappen | Sicherungsmutter | (Kupferausführung) Werkstoffbeschränkung | Ausführung mit Halterung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.21 € 26.34 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4.5 | M8 | 8 | 1 | 1 | 34.5 | 4.5 | 80 | 80 | NA | NA | Standard | Grundausführung | ||
51.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.5 | M8 | 8 | 1 | 1 | 40.5 | 4.5 | 80 | 80 | Verfügbar | NA | Standard | Grundausführung | ||
71.38 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 4.5 | M8 | 8 | 1 | 1 | 40.5 | 4.5 | 80 | 80 | Verfügbar | NA | Werkstoffeinschränkung (Gleitteile) | Grundausführung | |
83.15 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 4.5 | M8 | 8 | 1 | 1 | 40.5 | 4.5 | 80 | 80 | Verfügbar | NA | Werkstoffbeschränkungen | Grundausführung | |
58.57 € 32.80 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4.5 | M8 | 8 | 1 | 1 | 34.5 | 4.5 | 80 | 80 | NA | Verfügbar | Standard | Grundausführung | ||
83.33 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 4.5 | M8 | 8 | 1 | 1 | 34.5 | 4.5 | 80 | 80 | NA | Verfügbar | Werkstoffeinschränkung (Gleitteile) | Grundausführung | |
95.10 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 4.5 | M8 | 8 | 1 | 1 | 34.5 | 4.5 | 80 | 80 | NA | Verfügbar | Werkstoffbeschränkungen | Grundausführung | |
63.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.5 | M8 | 8 | 1 | 1 | 40.5 | 4.5 | 80 | 80 | Verfügbar | Verfügbar | Standard | Grundausführung | ||
84.59 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 4.5 | M8 | 8 | 1 | 1 | 40.5 | 4.5 | 80 | 80 | Verfügbar | Verfügbar | Werkstoffeinschränkung (Gleitteile) | Grundausführung | |
96.36 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 4.5 | M8 | 8 | 1 | 1 | 40.5 | 4.5 | 80 | 80 | Verfügbar | Verfügbar | Werkstoffbeschränkungen | Grundausführung | |
70.11 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 4.5 | M8 | 8 | 1 | 1 | 34.5 | 4.5 | 80 | 80 | NA | NA | Werkstoffeinschränkung (Gleitteile) | Grundausführung | |
81.89 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 4.5 | M8 | 8 | 1 | 1 | 34.5 | 4.5 | 80 | 80 | NA | NA | Werkstoffbeschränkungen | Grundausführung | |
53.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | M8 | 8 | 3 | 1.5 | 45.5 | 4.5 | 35 | 105 | NA | NA | Standard | Grundausführung | ||
48.56 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | M8 | 8 | 3 | 1.5 | 51.5 | 4.5 | 35 | 105 | Verfügbar | NA | Standard | Grundausführung | |
74.09 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 6 | M8 | 8 | 3 | 1.5 | 51.5 | 4.5 | 35 | 105 | Verfügbar | NA | Werkstoffeinschränkung (Gleitteile) | Grundausführung | |
85.87 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 6 | M8 | 8 | 3 | 1.5 | 51.5 | 4.5 | 35 | 105 | Verfügbar | NA | Werkstoffbeschränkungen | Grundausführung | |
66.43 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | M8 | 8 | 3 | 1.5 | 45.5 | 4.5 | 35 | 105 | NA | Verfügbar | Standard | Grundausführung | ||
86.04 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 6 | M8 | 8 | 3 | 1.5 | 45.5 | 4.5 | 35 | 105 | NA | Verfügbar | Werkstoffeinschränkung (Gleitteile) | Grundausführung | |
97.81 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 6 | M8 | 8 | 3 | 1.5 | 45.5 | 4.5 | 35 | 105 | NA | Verfügbar | Werkstoffbeschränkungen | Grundausführung | |
67.69 € | 1 | 9 Arbeitstage | 6 | M8 | 8 | 3 | 1.5 | 51.5 | 4.5 | 35 | 105 | Verfügbar | Verfügbar | Standard | Grundausführung | ||
87.32 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 6 | M8 | 8 | 3 | 1.5 | 51.5 | 4.5 | 35 | 105 | Verfügbar | Verfügbar | Werkstoffeinschränkung (Gleitteile) | Grundausführung | |
99.08 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 6 | M8 | 8 | 3 | 1.5 | 51.5 | 4.5 | 35 | 105 | Verfügbar | Verfügbar | Werkstoffbeschränkungen | Grundausführung | |
72.83 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 6 | M8 | 8 | 3 | 1.5 | 45.5 | 4.5 | 35 | 105 | NA | NA | Werkstoffeinschränkung (Gleitteile) | Grundausführung | |
84.59 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 6 | M8 | 8 | 3 | 1.5 | 45.5 | 4.5 | 35 | 105 | NA | NA | Werkstoffbeschränkungen | Grundausführung | |
59.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | M10 | 10 | 7 | 1.5 | 57 | 4.3 | 30 | 210 | Verfügbar | NA | Standard | Grundausführung | ||
78.98 € | 1 | 8 Arbeitstage | 8 | M10 | 10 | 7 | 1.5 | 57 | 4.3 | 30 | 210 | Verfügbar | NA | Werkstoffeinschränkung (Gleitteile) | Grundausführung | ||
90.76 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 8 | M10 | 10 | 7 | 1.5 | 57 | 4.3 | 30 | 210 | Verfügbar | NA | Werkstoffbeschränkungen | Grundausführung | |
71.96 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | M10 | 10 | 7 | 1.5 | 50 | 4.3 | 30 | 210 | NA | Verfügbar | Standard | Grundausführung | |
91.47 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 8 | M10 | 10 | 7 | 1.5 | 50 | 4.3 | 30 | 210 | NA | Verfügbar | Werkstoffeinschränkung (Gleitteile) | Grundausführung | |
103.24 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 8 | M10 | 10 | 7 | 1.5 | 50 | 4.3 | 30 | 210 | NA | Verfügbar | Werkstoffbeschränkungen | Grundausführung | |
72.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | M10 | 10 | 7 | 1.5 | 57 | 4.3 | 30 | 210 | Verfügbar | Verfügbar | Standard | Grundausführung | ||
92.92 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 8 | M10 | 10 | 7 | 1.5 | 57 | 4.3 | 30 | 210 | Verfügbar | Verfügbar | Werkstoffeinschränkung (Gleitteile) | Grundausführung | |
104.70 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 8 | M10 | 10 | 7 | 1.5 | 57 | 4.3 | 30 | 210 | Verfügbar | Verfügbar | Werkstoffbeschränkungen | Grundausführung | |
77.53 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 8 | M10 | 10 | 7 | 1.5 | 50 | 4.3 | 30 | 210 | NA | NA | Werkstoffeinschränkung (Gleitteile) | Grundausführung | |
89.31 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 8 | M10 | 10 | 7 | 1.5 | 50 | 4.3 | 30 | 210 | NA | NA | Werkstoffbeschränkungen | Grundausführung | |
75.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M12 | 12 | 12 | 2 | 57.5 | 5.9 | 30 | 360 | NA | NA | Standard | Grundausführung | ||
77.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M12 | 12 | 12 | 2 | 65 | 5.9 | 30 | 360 | Verfügbar | NA | Standard | Grundausführung | ||
104.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | M12 | 12 | 12 | 2 | 65 | 5.9 | 30 | 360 | Verfügbar | NA | Werkstoffeinschränkung (Gleitteile) | Grundausführung | ||
124.06 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | M12 | 12 | 12 | 2 | 65 | 5.9 | 30 | 360 | Verfügbar | NA | Werkstoffbeschränkungen | Grundausführung | |
90.45 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | M12 | 12 | 12 | 2 | 57.5 | 5.9 | 30 | 360 | NA | Verfügbar | Standard | Grundausführung | ||
117.55 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | M12 | 12 | 12 | 2 | 57.5 | 5.9 | 30 | 360 | NA | Verfügbar | Werkstoffeinschränkung (Gleitteile) | Grundausführung | |
95.91 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | M12 | 12 | 12 | 2 | 57.5 | 5.9 | 30 | 360 | NA | Verfügbar | Werkstoffbeschränkungen | Grundausführung | |
90.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M12 | 12 | 12 | 2 | 65 | 5.9 | 30 | 360 | Verfügbar | Verfügbar | Standard | Grundausführung | ||
119.36 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | M12 | 12 | 12 | 2 | 65 | 5.9 | 30 | 360 | Verfügbar | Verfügbar | Werkstoffeinschränkung (Gleitteile) | Grundausführung | |
97.17 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | M12 | 12 | 12 | 2 | 65 | 5.9 | 30 | 360 | Verfügbar | Verfügbar | Werkstoffbeschränkungen | Grundausführung | |
102.52 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | M12 | 12 | 12 | 2 | 57.5 | 5.9 | 30 | 360 | NA | NA | Werkstoffeinschränkung (Gleitteile) | Grundausführung | |
122.25 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | M12 | 12 | 12 | 2 | 57.5 | 5.9 | 30 | 360 | NA | NA | Werkstoffbeschränkungen | Grundausführung | |
84.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | M14 | 14 | 26 | 2 | 86 | 11.8 | 25 | 650 | NA | NA | Standard | Grundausführung | ||
88.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | M14 | 14 | 26 | 2 | 96 | 11.8 | 25 | 650 | Verfügbar | NA | Standard | Grundausführung | ||
115.73 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 15 | M14 | 14 | 26 | 2 | 96 | 11.8 | 25 | 650 | Verfügbar | NA | Werkstoffeinschränkung (Gleitteile) | Grundausführung | |
94.64 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 15 | M14 | 14 | 26 | 2 | 96 | 11.8 | 25 | 650 | Verfügbar | NA | Werkstoffbeschränkungen | Grundausführung | |
102.49 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 15 | M14 | 14 | 26 | 2 | 86 | 11.8 | 25 | 650 | NA | Verfügbar | Standard | Grundausführung | |
129.32 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 15 | M14 | 14 | 26 | 2 | 86 | 11.8 | 25 | 650 | NA | Verfügbar | Werkstoffeinschränkung (Gleitteile) | Grundausführung | |
104.13 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 15 | M14 | 14 | 26 | 2 | 86 | 11.8 | 25 | 650 | NA | Verfügbar | Werkstoffbeschränkungen | Grundausführung | |
107.19 € | 1 | 9 Arbeitstage | 15 | M14 | 14 | 26 | 2 | 96 | 11.8 | 25 | 650 | Verfügbar | Verfügbar | Standard | Grundausführung | ||
93.63 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 15 | M14 | 14 | 26 | 2 | 96 | 11.8 | 25 | 650 | Verfügbar | Verfügbar | Werkstoffeinschränkung (Gleitteile) | Grundausführung | |
107.41 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 15 | M14 | 14 | 26 | 2 | 96 | 11.8 | 25 | 650 | Verfügbar | Verfügbar | Werkstoffbeschränkungen | Grundausführung | |
111.03 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 15 | M14 | 14 | 26 | 2 | 86 | 11.8 | 25 | 650 | NA | NA | Werkstoffeinschränkung (Gleitteile) | Grundausführung | |
130.77 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 15 | M14 | 14 | 26 | 2 | 86 | 11.8 | 25 | 650 | NA | NA | Werkstoffbeschränkungen | Grundausführung | |
101.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | M20 | 20 | 70 | 2.5 | 98.5 | 21.6 | 20 | 1400 | NA | NA | Standard | Grundausführung |
Loading...
Grundkörper/Zubehör | Grundkörper | Struktur | Vorgefertigte Ausführung | Öffnungsmethode | Mit Langloch |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsumgebung | Standard | Grundkörpermaterial | Stahl (verchromt) | Betriebstemperaturbereich(°C) | -10::80 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Hub S(mm)
Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M]
Max. Energieaufnahme(J)
Max. Aufprallgeschwindigkeit(m/s)
Gesamtlänge L(mm)
Kolbenstange Rückstellkraft (N)(N)
Max. Betriebszyklus(Zyklus/min)
Energieaufnahme pro Minute(J/min)
Spitzenkappen
Sicherungsmutter
(Kupferausführung) Werkstoffbeschränkung
Ausführung mit Halterung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften