Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
W-A2M14N010-C
Teilenummer
|
---|
W-A2M14N010-C |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|
106.19 € | 1 | 9 Arbeitstage |
Loading...
Grundkörper/Zubehör | Grundkörper | Aufbau | Verstellbare Ausführung | Hub S(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsschraube, Nenn-Ø M | M14 | Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M] | 14 | Max. absorbierte Energie(J) | 5.88 |
Ausführung mit Öffnung | Mehrere unregelmäßige Öffnungen | Betriebsumgebung | Standard | Haupteinheits-Material | Stahl |
Max. Aufprallgeschwindigkeit(m/s) | 2 | Gesamtlänge L(mm) | 88 | Max. Widerstandskraft(N) | 1820 |
Rückstellkraft der Kolbenstange(N) | 9.81 | Max. Betriebszyklus(Zyklus/min) | 60 | Zulässiger Winkelversatz(deg) | ±2,8 |
Minute absorbierte Energie überprüfen(J/min) | 147 | Betriebstemperaturbereich(°C) | -5::70 | Spitzenkappen | Verfügbar |
Bestelleinheit(Stk.) | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Industriestoßdämpfer / mit, ohne Stirnkappe / M14 / Hub 10mm / absorbierte Energie 5,88J / 2m/s / Stahl / W-A2M14 / TAIYO, die Teilenummer ist W-A2M14N010-C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer W-A2M14N010-C.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften