Gummi-Dämpferscheibe / tailiert / Ringnut / hochdämpfend / tailiert / Kautschuk

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RF07229L2A
RF07230L2A
RF07231L2A
RF07232L2A
RF07233L2A
RF7005L2
RF7008L2
RF7009L2
RF7011L2
RF7014L2
RF7023L2
RF7035L2
RF7037L2
RF7038L2
RF7039L2
RF7042L2
RF7045L2
RF7052L2
RF7065L2
RF7067L2
RF7072L2
RF7077L2
RF7084L2
RF7086L2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Max. zulässige Last
(N)
Höhe
(mm)
Federkonstante
(N/mm)
mit Details Außen-Ø
(mm)
Rahmen-Nut-Ø (Einrasten)
(mm)
Rahmenplatte (Einrasten) Dicke
(mm)
Innen-Ø
(mm)

2.68 €

1 5 Arbeitstage 204200A14101.68

5.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

4413.7220A18.214.23.39.8

4.91 €

1 5 Arbeitstage 2416.9105A201227.6

4.76 €

1 5 Arbeitstage 3218.1145A20123.27.6

5.52 €

1 5 Arbeitstage 5414.2170A2519.53.613

4.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 74.580A95.81.34

3.43 €

1.03 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

95.260C971.24

4.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4.5475C7513.8

4.87 €

1 5 Arbeitstage 125.170B11.281.24.6

8.81 €

1 5 Arbeitstage 5017.2220A22163.211.5

2.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106100A1181.46

2.62 €

0.79 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

4.54.725D1181.74.2

2.58 €

0.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

5.5825D14.39.51.64.8

2.62 €

2.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6825D14.39.51.84.8

2.51 €

0.75 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

7.54.2100B9.56.51.25

2.74 €

0.82 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

17875B14101.65.5

2.86 €

0.86 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

94.2120B9.56.51.85

4.25 €

1 5 Arbeitstage 1615.680A16121.68

4.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 7.58.475A96.424.4

4.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106.3100A96.424.4

2.62 €

2.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

4.5820D14.39.50.94.8

2.38 €

0.71 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

113.2110B961.24

2.38 €

0.83 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

52.670A8513.5

3.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 125.1120A12.58.51.16.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff - Schwingungsdämpfer Hochdämpfender Kautschuk Ausführung - Montage Rundbohrung Betriebseigenschaften Standard / Haltbarkeit / Wetterbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit
Ausführung - Kautschukdämpfer Rund Betriebstemperaturbereich(°C) -20::120 Härte(Shore A) 45
Farbe Schwarz

Technischer Support