Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | Kunststoff | Benzinbeständig | abriebfest | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 54 - 73 mm / [Traglast] 20, 100 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon
Verwendet werden die Möbelrollen von YUEI CASTER für den Transport von Objekten. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 54 und 73 mm. Die Möbelrollen sind für eine Last von 20 oder 100 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Auf bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 140 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Nylon verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
P-50HT |
P-50T |
P-60T |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Lastkategorie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 57.5 | 80.01~140.00 | 100 | 50 | 49 | 46 | Mittlere Last | |
4.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 57.5 | 35.01~80.00 | 60 | 50 | 49 | 46 | Geringe/mittlere Last | |
8.96 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 73 | 80.01~140.00 | 100 | 60 | 55 | 55 | Mittlere Last |
Loading...
Rollenausführung | Kunststoff / Doppelräder | Anschlag | kA | Radwerkstoff | Nylon |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Befestigungsmaterial | Kunststoff | Gewinde-Ø | M12 |
Anwendung | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Stahlregal, Holzmöbel | Radlager | kA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Schwenkradius(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften