Pneumatik Steckverbinder / GGWS □-□-S Serie / Geradverbinder / Push-In Anschluss【1-10 Stk. pro Packung】 (Teilenummern - CAD Download)

Pneumatik Steckverbinder / GGWS □-□-S Serie / Geradverbinder / Push-In Anschluss
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
White body flame retardant type. Electroless nickel plating to the brass part

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GWS3-M3-S
GWS3-M5-S
GWS4-6-S
GWS4-M3-S
GWS4-M5-S
GWS6-6-S
GWS6-8-S
GWS6-M5-S
GWS8-6-S
GWS8-6-S-P80
GWS8-8-S
GWS8-10-S
GWS10-6-S
GWS10-8-S
GWS10-10-S
GWS10-15-S
GWS12-8-S
GWS12-10-S
GWS12-15-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anwendung Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Bohrungs-Ø Rohranschluss Anschlussdurchmesser 1, Rohranschluss, Schraube mit Außengewinde Öl- und staubdicht

4.59 €

10 6 Arbeitstage -3.2MM3Keine Reinigungsspezifikationen

3.17 €

1 6 Arbeitstage -3.2MM5Keine Reinigungsspezifikationen

2.60 €

10 6 Arbeitstage -4R1/8Keine Reinigungsspezifikationen

4.78 €

10 6 Arbeitstage -4MM3Keine Reinigungsspezifikationen

2.58 €

10 6 Arbeitstage -4MM5Keine Reinigungsspezifikationen

2.52 €

10 6 Arbeitstage -6R1/8Keine Reinigungsspezifikationen

2.52 €

10 6 Arbeitstage -6R1/4Keine Reinigungsspezifikationen

2.80 €

1.54 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-6MM5Keine Reinigungsspezifikationen

2.94 €

10 6 Arbeitstage -8R1/8Keine Reinigungsspezifikationen

75.68 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage Saubere Umstände8R1/8Keine Ölbehandlung

2.86 €

10 6 Arbeitstage -8R1/4Keine Reinigungsspezifikationen

3.10 €

10 6 Arbeitstage -8R3/8Keine Reinigungsspezifikationen

3.38 €

10 6 Arbeitstage -10R1/8Keine Reinigungsspezifikationen

3.31 €

10 6 Arbeitstage -10R1/4Keine Reinigungsspezifikationen

3.49 €

10 6 Arbeitstage -10R3/8Keine Reinigungsspezifikationen

4.33 €

10 6 Arbeitstage -10R1/2Keine Reinigungsspezifikationen

4.22 €

10 6 Arbeitstage -12R1/4Keine Reinigungsspezifikationen

4.36 €

10 6 Arbeitstage -12R3/8Keine Reinigungsspezifikationen

4.86 €

10 6 Arbeitstage -12R1/2Keine Reinigungsspezifikationen

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Zulässige Flüssigkeiten Luft
Grundkörper Messing (chemisch vernickelt) Gehämmerter Nippel Messing (chemisch vernickelt) Dichtung Standard (NBR)
Schraubmontage, Richtung Gerades Stück mit Einzelbasis Betriebstemperatur(°C) -10::60 Option kA
Werkstoffbeschränkungen Ohne Werkstoffbeschränkungen Ozonbeständigkeit – Spezifikationen kA

Technischer Support