Pneumatik Steckverbinder / GWS□□-0 / Schlauch-Schlauch / Push-In Anschluss【1-10 Stk. pro Packung】

Pneumatik Steckverbinder / GWS□□-0 / Schlauch-Schlauch / Push-In Anschluss
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 12 mm | 4 - 10 mm, / , [fluide Medien] Luft



Mit den Push-In-Steckverbindern von CKD wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Luft als fluides Medium geeignet. Der Außendurchmesser der Steckverbinder liegt im Bereich von 6 bis 12 mm oder 4 bis 10 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GWS46-0
GWS46-0-P80
GWS68-0
GWS1012-0
GWS810-0
GWS810-0-P74
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anwendung Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Passender Rohraußen-Ø 2
(mm)
Öl- und staubdicht Werkstoffbeschränkungen

4.03 €

1.73 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Standard-Mini64Keine ReinigungsspezifikationenOhne Werkstoffbeschränkungen

104.51 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage Saubere Umstände64Keine ÖlbehandlungOhne Werkstoffbeschränkungen

4.15 €

1.91 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Standard-Mini86Keine ReinigungsspezifikationenOhne Werkstoffbeschränkungen

5.70 €

2.74 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Standard-Mini1210Keine ReinigungsspezifikationenOhne Werkstoffbeschränkungen

5.40 €

2.59 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Standard-Mini108Keine ReinigungsspezifikationenOhne Werkstoffbeschränkungen

98.54 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage Saubere Umstände108Verhindert Aufwirbeln von StaubNicht geeignet für Kupfer-, Silizium-, Halogenbasis

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verbindung mit unterschiedlichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeiten Luft
Grundkörper Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) Dichtung Standard (NBR) Verschraubung, ungleicher Ø Unterschiedlicher Durchmesser, gerade
Betriebstemperatur(°C) -10::60 Option kA Ozonbeständigkeit – Spezifikationen kA

Technischer Support