Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm, / , [fluide Medien] Luft
Mit den Push-In-Steckverbindern von CKD wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Luft als fluides Medium. Die Steckverbinder haben einen Außendurchmesser von 4 oder 12 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GWTR4-6 |
GWTR4-8 |
GWTR4-M5 |
GWTR6-6 |
GWTR6-8 |
GWTR6-10 |
GWTR6-M5 |
GWTR8-6 |
GWTR8-8 |
GWTR8-10 |
GWTR10-8 |
GWTR10-10 |
GWTR10-15 |
GWTR12-8 |
GWTR12-10 |
GWTR12-15 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Bohrungs-Ø Rohranschluss | Anschlussdurchmesser 1, Rohranschluss, Schraube mit Außengewinde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.24 € | 10 | 10 Arbeitstage | 4 | R | 1/8 | ||
5.46 € | 10 | 10 Arbeitstage | 4 | R | 1/4 | ||
5.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | M | M5 | ||
5.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | R | 1/8 | ||
6.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | R | 1/4 | ||
6.89 € | 10 | 10 Arbeitstage | 6 | R | 3/8 | ||
6.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | M | M5 | ||
6.32 € | 10 | 10 Arbeitstage | 8 | R | 1/8 | ||
6.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | R | 1/4 | ||
6.77 € | 10 | 10 Arbeitstage | 8 | R | 3/8 | ||
7.98 € | 10 | 10 Arbeitstage | 10 | R | 1/4 | ||
8.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | R | 3/8 | ||
9.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | R | 1/2 | ||
9.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | R | 1/4 | ||
9.49 € | 10 | 10 Arbeitstage | 12 | R | 3/8 | ||
10.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | R | 1/2 |
Loading...
Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Zweig | Zulässige Flüssigkeiten | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Grundkörper | Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | Gehämmerter Nippel | Messing (chemisch vernickelt) | Dichtung | Standard (NBR) |
Schraubmontage, Zweig | Tetra-Ausführung (mit R) | Betriebstemperatur(°C) | -10::60 | Option | kA |
Öl- und staubdicht | Keine Reinigungsspezifikationen | Werkstoffbeschränkungen | Ohne Werkstoffbeschränkungen | Ozonbeständigkeit – Spezifikationen | kA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Bohrungs-Ø Rohranschluss
Anschlussdurchmesser 1, Rohranschluss, Schraube mit Außengewinde
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften