Pneumatik Steckverbinder / Zw-S □ - Serie / Edelstahl / Geradverbinder / Push-In Anschluss (Teilenummern)

Pneumatik Steckverbinder / Zw-S □ - Serie / Edelstahl / Geradverbinder / Push-In Anschluss
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm, / , [fluide Medien] Luft



CKD stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Luft genutzt werden. Der äußere Durchmesser der Steckverbinder beträgt 4 oder 12 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ZW-S4-6
ZW-S4-8
ZW-S4-M5
ZW-S6-6
ZW-S6-8
ZW-S6-10
ZW-S6-M5
ZW-S8-8
ZW-S8-10
ZW-S10-8
ZW-S10-10
ZW-S10-15
ZW-S12-10
ZW-S12-15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Bohrungs-Ø Rohranschluss Anschlussdurchmesser 1, Rohranschluss, Schraube mit Außengewinde

27.75 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 4R1/8

28.84 €

1 9 Arbeitstage 4R1/4

29.93 €

1 8 Arbeitstage 4MM5

28.48 €

1 9 Arbeitstage 6R1/8

29.93 €

1 8 Arbeitstage 6R1/4

31.00 €

1 9 Arbeitstage 6R3/8

29.38 €

1 6 Arbeitstage 6MM5

32.28 €

1 9 Arbeitstage 8R1/4

33.18 €

1 6 Arbeitstage 8R3/8

36.62 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10R1/4

36.97 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10R3/8

38.25 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10R1/2

43.14 €

1 9 Arbeitstage 12R3/8

44.23 €

1 6 Arbeitstage 12R1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Zulässige Flüssigkeiten Luft
Grundkörper Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Gehämmerter Nippel Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Dichtung Standard (NBR)
Schraubmontage, Richtung Gerades Stück mit Einzelbasis Betriebstemperatur(°C) -10::60 Option kA
Öl- und staubdicht Keine Reinigungsspezifikationen Werkstoffbeschränkungen Ohne Werkstoffbeschränkungen Ozonbeständigkeit – Spezifikationen kA

Technischer Support