Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GWJS34-0 |
GWJS34-0-P70 |
GWJS36-0 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anwendung | Verschraubung, ungleicher Ø | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Öl- und staubdicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | Standard-Mini | [Ungleicher Ø, gerader Verbinder] Unterschiedlicher Durchmesser, gerade | 4 | Keine Reinigungsspezifikationen | |||
94.74 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | Standard-Mini / Saubere Umstände | [Ungleicher Ø, gerader Verbinder] Verbinder, gerade, unterschiedlicher Durchmesser | 4 | Verhindert Aufwirbeln von Staub | ||
4.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | Standard-Mini | [Ungleicher Ø, gerader Verbinder] Unterschiedlicher Durchmesser, gerade | 6 | Keine Reinigungsspezifikationen |
Loading...
Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Verbindung mit unterschiedlichem Durchmesser | Zulässige Flüssigkeiten | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Grundkörper | Polybutylenterephthalat | Dichtung | Standard (NBR) | Betriebstemperatur(°C) | -10::60 |
Passender Rohraußen-Ø 2(mm) | 3.2 | Option | kA | Werkstoffbeschränkungen | Ohne Werkstoffbeschränkungen |
Ozonbeständigkeit – Spezifikationen | kA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anwendung
Verschraubung, ungleicher Ø
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Öl- und staubdicht
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften