Pneumatik Steckverbinder / PP□-SUS / Edelstahl, PP / Y-Verbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / PP□-SUS / Edelstahl, PP / Y-Verbinder / Push-In Anschluss
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm, / , [Anschluss Gewinde] M oder R, / , [fluide Medien] Chemikalien und Lösungsmittel, Gasgemisch, Luft oder Wasser



Mit den Push-In-Steckverbindern von NIHON PISCO wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Chemikalien und Lösungsmittel, Gasgemisch, Luft oder Wasser genutzt werden. Der äußere Durchmesser der Steckverbinder beträgt 4 oder 12 mm. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: M oder R.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PPX4-01SUS
PPX4-02SUS
PPX4-M5SUS
PPX6-01SUS
PPX6-01SUS-TP
PPX6-02SUS
PPX6-02SUS-TP
PPX6-03SUS
PPX6-03SUS-TP
PPX6-M5SUS
PPX8-01SUS
PPX8-01SUS-TP
PPX8-02SUS
PPX8-02SUS-TP
PPX8-03SUS
PPX8-03SUS-TP
PPX10-02SUS
PPX10-02SUS-TP
PPX10-03SUS
PPX10-03SUS-TP
PPX12-03SUS
PPX12-04SUS
PPX12-04SUS-TP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSPassender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Arten von Anschlussschraube 1 Gewinde-Nenndurchmesser 1 Dichtungsspezifikationen, Gewindeteil

13.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104R1/8Standardspezifikationen

15.92 €

1 10 Arbeitstage -4R1/4Standardspezifikationen

14.75 €

1 10 Arbeitstage -4MM5×0,8Standardspezifikationen

14.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106R1/8Standardspezifikationen

16.56 €

1 11 Arbeitstage -6R1/8Spezifikation Schutzfolie

16.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106R1/4Standardspezifikationen

17.58 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage -6R1/4Spezifikation Schutzfolie

17.46 €

1 10 Arbeitstage -6R3/8Standardspezifikationen

18.00 €

1 11 Arbeitstage -6R3/8Spezifikation Schutzfolie

16.42 €

1 10 Arbeitstage -6MM5×0,8Standardspezifikationen

15.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108R1/8Standardspezifikationen

18.00 €

1 11 Arbeitstage -8R1/8Spezifikation Schutzfolie

15.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108R1/4Standardspezifikationen

18.04 €

1 11 Arbeitstage -8R1/4Spezifikation Schutzfolie

16.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108R3/8Standardspezifikationen

18.69 €

1 11 Arbeitstage -8R3/8Spezifikation Schutzfolie

18.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010R1/4Standardspezifikationen

20.98 €

1 11 Arbeitstage -10R1/4Spezifikation Schutzfolie

20.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010R3/8Standardspezifikationen

20.82 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage -10R3/8Spezifikation Schutzfolie

24.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012R3/8Standardspezifikationen

27.05 €

1 10 Arbeitstage -12R1/2Standardspezifikationen

27.59 €

1 11 Arbeitstage -12R1/2Spezifikation Schutzfolie

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Zweig Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Chemikalien, Lösungsmittel / Gasgemisch
Haupteinheits-Material PP-Kunststoff Anwendung Saubere Umstände / Für aggressive / ätzende Medien Dichtungswerkstoff EPDM
Schraubmontage, Zweig Y-Verzweigung Betriebstemperatur(°C) 0::80 Packungs-Spezifikationen Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen

Technischer Support