Pneumatik Steckverbinder / PPP / PP / Stopfen / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / PPP / PP / Stopfen / Push-In Anschluss
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
PP resin is used for the main body material, making it ideal for particle emission sensible environments.

[Features]
· The main body uses PP resin suitable for particle emission sensible environments.
· PP or SUS304 can be selected for the screw part.
· EPDM is utilized in the seal. Other options include FKM and NBR.
· No oil permitted.
· High transparency allows the fluid within to be easily observed.
· Selectable from two packaging specifications (normal packaging and particle emission sensible packaging) according to the specific application.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PPP4
PPP6
PPP8
PPP10
PPP12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nutzbarer Verbindungsdurchmesser 1
(mm)

1.73 €

0.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

4

2.01 €

0.72 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6

1.12 €

0.80 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

8

1.65 €

1 12 Arbeitstage 10

1.53 €

0.99 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Andere Formen Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Chemikalien, Lösungsmittel / Gasgemisch
Haupteinheits-Material PP-Kunststoff Anwendung Saubere Umstände / Für aggressive / ätzende Medien andere Formen Stecker
Betriebstemperatur(°C) 0::80 Packungs-Spezifikationen Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen

Technischer Support