Steckverbinder / (PP) Winkelstück mit 2 Steckanschlüssen

Steckverbinder / (PP) Winkelstück mit 2 Steckanschlüssen
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm, / , [fluide Medien] Chemikalien und Lösungsmittel, Gasgemisch, Luft oder Wasser



Mit den Push-In-Steckverbindern von NIHON PISCO wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Chemikalien und Lösungsmittel, Gasgemisch, Luft oder Wasser als fluides Medium geeignet. Der Außendurchmesser der Steckverbinder liegt im Bereich von 4 oder 12 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PPV4
PPV4-F
PPV6
PPV8
PPV8-F
PPV10
PPV10-C
PPV10-F
PPV12
PPV12-F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSDichtungswerkstoff Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Packungs-Spezifikationen

7.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EPDM4Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen

8.90 €

1 10 Arbeitstage --4Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen

8.39 €

1 5 Arbeitstage 10EPDM6Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen

9.69 €

1 5 Arbeitstage 10EPDM8Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen

11.34 €

1 10 Arbeitstage --8Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen

11.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EPDM10Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen

12.15 €

1 11 Arbeitstage -EPDM10Verpackungs-Spezifikationen für Reinraum

14.57 €

1 10 Arbeitstage --10Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen

13.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EPDM12Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen

16.17 €

1 12 Arbeitstage --12Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verbindung mit gleichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Chemikalien, Lösungsmittel / Gasgemisch
Haupteinheits-Material PP-Kunststoff Anwendung Saubere Umstände / Für aggressive / ätzende Medien Verschraubung, gleicher Ø Kniestückverbindung
Betriebstemperatur(°C) 0::80

Technischer Support