Rohrfitting / PPEG / T-Verbinder / ungleicher Durchmesser

Rohrfitting / PPEG / T-Verbinder / ungleicher Durchmesser
[Features]
· The main body uses PP resin suitable for clean environments.
· EPDM is utilized in the seal.
· FKM and NBR types available as optional extras.
· PP or SUS304 can be selected for the screw part.
· No oil permitted.
· Plastic body is clear and transparent to allow liquid flow to be observed.
· Two packaging specifications available – normal packaging and clean room packaging – according to the specific application.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PPEG6-4
PPEG8-6
PPEG8-6-C
PPEG10-8
PPEG12-10
PPEG12-10-F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dichtungswerkstoff Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Passender Rohraußen-Ø 2
(mm)
Packungs-Spezifikationen

12.45 €

1 5 Arbeitstage EPDM64Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen

14.35 €

1 5 Arbeitstage EPDM86Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen

14.88 €

1 12 Arbeitstage EPDM86Verpackungs-Spezifikationen für Reinraum

17.02 €

1 5 Arbeitstage EPDM108Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen

21.18 €

1 12 Arbeitstage EPDM1210Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen

27.82 €

1 10 Arbeitstage -1210Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verbindung mit unterschiedlichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Chemikalien, Lösungsmittel / Gasgemisch
Haupteinheits-Material PP-Kunststoff Anwendung Saubere Umstände / Für aggressive / ätzende Medien Verschraubung, ungleicher Ø Verbinder, T-Stücke, unterschiedlicher Durchmesser
Betriebstemperatur(°C) 0::80

Technischer Support