Rohrfitting für Rohrleitungen / PLHJ / Winkelverbinder / 45 Grad

Rohrfitting für Rohrleitungen / PLHJ / Winkelverbinder / 45 Grad
  • Mengenrabatt
A rich assortment of one-touch fittings for general piping.

[Features]
· One-touch fitting for one-touch fitting general pneumatic pipes for general pneumatic piping.
· Varied lineup.
· The take-off angle of the resin body can be changed after mounting.
· Enables centralized piping.
· Light gray types, and clean room packaged types available as options.
· Clean room packaging specifications define the use of fluorinated grease.
· After purification with clean air, the item is packaged in an ISO Class 6-equivalent clean room.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PLHJ8
PLHJ10
PLHJ12
PLHJ12W
PLHJ16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Nutzbarer Verbindungsdurchmesser 1
(mm)
Erscheinungsbild Farbe

4.09 €

10 12 Arbeitstage 88Standardspezifikationen

5.04 €

10 12 Arbeitstage 1010Standardspezifikationen

6.32 €

10 12 Arbeitstage 1212Standardspezifikationen

6.32 €

10 11 Arbeitstage 1212Spezifikation Hellgrau

7.80 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 1616Standardspezifikationen

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Buchse und Reduzierstück Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Anwendung Standard/Mini Buchsen, Reduzierstücke 45°-Winkelstutzen Betriebstemperatur(°C) 0::60
Packungs-Spezifikationen Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen

Technischer Support