Rohrfitting für Rohrleitungen / PHT / Winkelverbinder / dreifach

Rohrfitting für Rohrleitungen / PHT / Winkelverbinder / dreifach
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm, / , [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



Mit den Rohr-Fittings für Rohrleitungen von NIHON PISCO werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Luft oder Wasser genutzt werden. Die Rohr-Fittings weisen einen Außendurchmesser von 4 oder 12 mm auf. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: R.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PHT1/4-01
PHT1/4-02
PHT1/4-03
PHT3/8-02
PHT3/8-03
PHT3/8-04
PHT4-01
PHT4-01W
PHT4-02
PHT4-03
PHT5/16-02
PHT5/16-03
PHT5/16-04
PHT6-01
PHT6-02
PHT6-03
PHT6-03W
PHT8-01
PHT8-02
PHT8-02W
PHT8-03
PHT8-03W
PHT8-04
PHT8-04W
PHT10-02
PHT10-02W
PHT10-03
PHT10-04
PHT12-02
PHT12-03
PHT12-04
PHT12-04W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSPassender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Gewinde-Nenndurchmesser 1 Farbe Auslösering Farbe des Kunststoffgehäuses

11.56 €

1 11 Arbeitstage -6.351/8WeißSchwarz

11.87 €

1 11 Arbeitstage -6.351/4WeißSchwarz

12.78 €

1 11 Arbeitstage -6.353/8WeißSchwarz

15.97 €

1 11 Arbeitstage -9.531/4WeißSchwarz

16.39 €

1 11 Arbeitstage -9.533/8WeißSchwarz

17.01 €

1 11 Arbeitstage -9.531/2WeißSchwarz

11.30 €

1 5 Arbeitstage 1041/8SchwarzSchwarz

11.38 €

1 11 Arbeitstage -41/8HellgrauHellgrau

11.48 €

1 5 Arbeitstage 1041/4SchwarzSchwarz

12.48 €

1 11 Arbeitstage -43/8SchwarzSchwarz

13.68 €

1 11 Arbeitstage -7.941/4WeißSchwarz

13.82 €

1 11 Arbeitstage -7.943/8WeißSchwarz

15.16 €

1 11 Arbeitstage -7.941/2WeißSchwarz

11.56 €

1 5 Arbeitstage 1061/8SchwarzSchwarz

11.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1061/4SchwarzSchwarz

12.78 €

1 5 Arbeitstage 1063/8SchwarzSchwarz

12.82 €

1 11 Arbeitstage -63/8HellgrauHellgrau

13.04 €

7.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1081/8SchwarzSchwarz

13.68 €

1 5 Arbeitstage 1081/4SchwarzSchwarz

13.71 €

1 11 Arbeitstage -81/4HellgrauHellgrau

13.76 €

1 5 Arbeitstage 1083/8SchwarzSchwarz

13.82 €

1 11 Arbeitstage -83/8SchwarzSchwarz

15.16 €

1 5 Arbeitstage -81/2SchwarzSchwarz

15.19 €

1 11 Arbeitstage -81/2HellgrauHellgrau

15.73 €

1 5 Arbeitstage 10101/4SchwarzSchwarz

15.84 €

1 11 Arbeitstage -101/4HellgrauHellgrau

16.37 €

1 5 Arbeitstage 10103/8SchwarzSchwarz

16.26 €

8.94 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10101/2SchwarzSchwarz

18.02 €

1 5 Arbeitstage 10121/4SchwarzSchwarz

18.13 €

1 5 Arbeitstage 10123/8SchwarzSchwarz

19.87 €

1 5 Arbeitstage 10121/2SchwarzSchwarz

19.86 €

1 11 Arbeitstage -121/2HellgrauHellgrau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Zweig Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Anwendung Standard/Mini Schraubmontage, Zweig Dreifaches Universalkniestück Betriebstemperatur(°C) 0::60
Arten von Anschlussschraube 1 R Packungs-Spezifikationen Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen

Technischer Support