Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm, / , [Anschluss Gewinde] M oder R, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser
Mit den Rohr-Fittings für Rohrleitungen von NIHON PISCO werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Luft oder Wasser als fluides Medium. Die Rohr-Fittings weisen einen Außendurchmesser von 4 oder 12 mm auf. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: M oder R.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PVX4-01 |
PVX4-02 |
PVX4-02W |
PVX4-M5 |
PVX4-M5W |
PVX4-M6 |
PVX6-01 |
PVX6-02 |
PVX6-03 |
PVX6-M5 |
PVX6-M6 |
PVX6-M6W |
PVX8-01 |
PVX8-01W |
PVX8-02 |
PVX8-02W |
PVX8-03 |
PVX10-01 |
PVX10-02 |
PVX10-03 |
PVX10-04 |
PVX12-02 |
PVX12-03 |
PVX12-04 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Arten von Anschlussschraube 1 | Gewinde-Nenndurchmesser 1 | Erscheinungsbild Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.64 € 1.93 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4 | R | 1/8 | Standardspezifikationen | ||
5.91 € | 10 | 11 Arbeitstage | 4 | R | 1/4 | Standardspezifikationen | ||
5.91 € | 10 | 11 Arbeitstage | 4 | R | 1/4 | Spezifikation Hellgrau | ||
4.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | M | M5×0,8 | Standardspezifikationen | |
5.32 € | 10 | 11 Arbeitstage | 4 | M | M5×0,8 | Spezifikation Hellgrau | ||
5.34 € | 10 | 11 Arbeitstage | 4 | M | M6×1 | Standardspezifikationen | ||
4.55 € 2.55 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | R | 1/8 | Standardspezifikationen | |
5.13 € 3.64 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | R | 1/4 | Standardspezifikationen | |
8.08 € | 10 | 15 Arbeitstage | 6 | R | 3/8 | Standardspezifikationen | ||
4.55 € 2.91 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | M | M5×0,8 | Standardspezifikationen | |
6.06 € 2.67 € | 10 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | M | M6×1 | Standardspezifikationen | ||
6.12 € | 10 | 11 Arbeitstage | 6 | M | M6×1 | Spezifikation Hellgrau | ||
5.45 € 3.87 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | R | 1/8 | Standardspezifikationen | |
6.55 € | 10 | 11 Arbeitstage | 8 | R | 1/8 | Spezifikation Hellgrau | ||
5.21 € 3.07 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | R | 1/4 | Standardspezifikationen | |
7.11 € | 10 | 11 Arbeitstage | 8 | R | 1/4 | Spezifikation Hellgrau | ||
5.06 € 4.00 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | R | 3/8 | Standardspezifikationen | ||
6.18 € | 10 | 11 Arbeitstage | 10 | R | 1/8 | Standardspezifikationen | ||
6.38 € | 10 | 12 Arbeitstage | 10 | R | 1/4 | Standardspezifikationen | ||
6.20 € 4.53 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | R | 3/8 | Standardspezifikationen | |
12.68 € | 10 | 11 Arbeitstage | 10 | R | 1/2 | Standardspezifikationen | ||
11.98 € | 10 | 11 Arbeitstage | 12 | R | 1/4 | Standardspezifikationen | ||
12.25 € | 10 | 11 Arbeitstage | 12 | R | 3/8 | Standardspezifikationen | ||
13.77 € | 10 | 12 Arbeitstage | 12 | R | 1/2 | Standardspezifikationen |
Loading...
Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Zweig | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard/Mini | Schraubmontage, Zweig | Dreibein-Kniestück | Betriebstemperatur(°C) | 0::60 |
Packungs-Spezifikationen | Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Arten von Anschlussschraube 1
Gewinde-Nenndurchmesser 1
Erscheinungsbild Farbe
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften