Rohrfitting für Rohrleitungen / PRJ / Y-Verbinder / zweifach

Rohrfitting für Rohrleitungen / PRJ / Y-Verbinder / zweifach
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 6 mm, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



Mit den Rohr-Fittings für Rohrleitungen von NIHON PISCO werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Luft oder Wasser genutzt werden. Die Rohr-Fittings haben einen Außendurchmesser von 4 oder 6 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PRJ6-4
PRJ8-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Nutzbarer Verbindungsdurchmesser 1
(mm)

6.63 €

3.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

46

8.00 €

3.76 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

68

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Buchse und Reduzierstück Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Anwendung Standard/Mini Buchsen, Reduzierstücke Verbindung, Doppel-Y-Verzweigung Betriebstemperatur(°C) 0::60
Erscheinungsbild Farbe Standardspezifikationen Packungs-Spezifikationen Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen

Technischer Support