Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 3.2 - 16 mm, / , [Anschluss Gewinde] M oder R, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser
Mit den Rohr-Fittings für Rohrleitungen von NIHON PISCO werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Luft oder Wasser als fluides Medium geeignet. Der äußere Durchmesser der Rohr-Fittings beträgt 3.2 oder 16 mm. Diese Arten von Anschlussgewinden stehen zur Auswahl: M oder R.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Arten von Anschlussschraube 1 | Gewinde-Nenndurchmesser 1 | Farbe Auslösering | Farbe des Kunststoffgehäuses | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.47 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 12.7 | R | 3/8 | Weiß | Schwarz | ||
7.91 € | 10 | 17 Arbeitstage | - | 12.7 | R | 1/2 | Weiß | Schwarz | ||
4.84 € | 10 | 10 Arbeitstage | - | 6.35 | R | 1/8 | Weiß | Schwarz | ||
6.60 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 6.35 | R | 1/4 | Weiß | Schwarz | ||
3.91 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 6.35 | R | M5×0,8 | Weiß | Schwarz | ||
8.25 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 9.53 | R | 1/4 | Weiß | Schwarz | ||
10.24 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 9.53 | R | 3/8 | Weiß | Schwarz | ||
3.36 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 4.76 | R | 1/8 | Weiß | Schwarz | ||
4.12 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 4.76 | R | 1/4 | Weiß | Schwarz | ||
3.92 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 4.76 | M | M5×0,8 | Weiß | Schwarz | ||
5.43 € 3.37 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | R | 1/8 | Schwarz | Schwarz | ||
4.67 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 4 | R | 1/8 | Hellgrau | Hellgrau | ||
3.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | M | M5×0,8 | Schwarz | Schwarz | ||
4.20 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 4 | M | M5×0,8 | Hellgrau | Hellgrau | ||
3.61 € 2.20 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | M | M6×1 | Schwarz | Schwarz | |
4.30 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 4 | M | M6×1 | Hellgrau | Hellgrau | ||
5.85 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 7.94 | R | 1/8 | Weiß | Schwarz | ||
7.30 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 7.94 | R | 1/4 | Weiß | Schwarz | ||
9.65 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 7.94 | R | 3/8 | Weiß | Schwarz | ||
3.27 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 3.97 | R | 1/8 | Weiß | Schwarz | ||
3.70 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 3.97 | M | M5×0,8 | Weiß | Schwarz | ||
3.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | R | 1/8 | Schwarz | Schwarz | ||
4.84 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 6 | R | 1/8 | Hellgrau | Hellgrau | ||
5.98 € 3.71 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | R | 1/4 | Schwarz | Schwarz | ||
6.60 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 6 | R | 1/4 | Hellgrau | Hellgrau | ||
4.43 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | M | M5×0,8 | Schwarz | Schwarz | |
4.48 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 6 | M | M5×0,8 | Hellgrau | Hellgrau | ||
4.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | M | M6×1 | Schwarz | Schwarz | ||
4.56 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 6 | M | M6×1 | Hellgrau | Hellgrau | ||
4.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | R | 1/8 | Schwarz | Schwarz | ||
5.85 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 8 | R | 1/8 | Hellgrau | Hellgrau | ||
6.55 € 4.06 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | R | 1/4 | Schwarz | Schwarz | ||
7.30 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 8 | R | 1/4 | Hellgrau | Hellgrau | ||
6.03 € 4.28 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | R | 3/8 | Schwarz | Schwarz | |
9.65 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 8 | R | 3/8 | Hellgrau | Hellgrau | ||
5.04 € 4.33 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | R | 1/4 | Schwarz | Schwarz | ||
8.25 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 10 | R | 1/4 | Hellgrau | Hellgrau | ||
5.37 € 4.51 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | R | 3/8 | Schwarz | Schwarz | ||
10.16 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 10 | R | 3/8 | Hellgrau | Hellgrau | ||
6.92 € 5.33 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | R | 3/8 | Schwarz | Schwarz | |
12.06 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 12 | R | 3/8 | Hellgrau | Hellgrau | ||
7.34 € 5.36 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | R | 1/2 | Schwarz | Schwarz | ||
14.83 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 12 | R | 1/2 | Hellgrau | Hellgrau | ||
14.89 € 7.30 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | R | 3/8 | Schwarz | Schwarz | ||
22.67 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 16 | R | 3/8 | Hellgrau | Hellgrau | ||
15.31 € 9.19 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | R | 1/2 | Schwarz | Schwarz | ||
23.98 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 16 | R | 1/2 | Hellgrau | Hellgrau |
Loading...
Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Richtung | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard/Mini | Schraubmontage, Richtung | Kniestück | Kniestücke | Universal-Kniestücke |
Betriebstemperatur(°C) | 0::60 | Packungs-Spezifikationen | Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Arten von Anschlussschraube 1
Gewinde-Nenndurchmesser 1
Farbe Auslösering
Farbe des Kunststoffgehäuses
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften