Fittings für herkömmliche Rohrleitungen, ungleicher Durchmesser, Nippel (Teilenummern - CAD Download)

Fittings für herkömmliche Rohrleitungen, ungleicher Durchmesser, Nippel

Konfigurierbar in [fluide Medien] Luft oder Wasser



Die Rohr-Fittings für Rohrleitungen von NIHON PISCO dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Luft oder Wasser als fluides Medium geeignet.




Herstellerdetails:
[Merkmale]
· Einsteckfittings für allgemeine pneumatische Rohre.
· Der Abnahmewinkel des Harzkörpers kann nach der Montage verändert werden.
· Verschiedene Produkte verfügbar.
· Zentralisierte Verrohrung ist möglich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PIG6-4
PIG6-4W
PIG8-4
PIG8-6
PIG8-6W
PIG10-6
PIG10-6W
PIG10-8
PIG10-8W
PIG12-8
PIG12-10
PIG12-10W
PIG16-10
PIG16-12
PIG16-12W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nutzbarer Verbindungsdurchmesser 1
(mm)
Nutzbarer Verbindungsdurchmesser 2
(mm)
Farbe Auslösering Farbe des Kunststoffgehäuses

2.13 €

1 5 Arbeitstage 64SchwarzSchwarz

1.90 €

10 10 Arbeitstage 64HellgrauHellgrau

2.26 €

1 5 Arbeitstage 84SchwarzSchwarz

1.88 €

1 5 Arbeitstage 86SchwarzSchwarz

2.09 €

10 20 Arbeitstage 86HellgrauHellgrau

2.00 €

1 5 Arbeitstage 106SchwarzSchwarz

1.75 €

10 12 Arbeitstage 106HellgrauHellgrau

2.40 €

1 5 Arbeitstage 108SchwarzSchwarz

2.26 €

10 12 Arbeitstage 108HellgrauHellgrau

2.07 €

1 5 Arbeitstage 128SchwarzSchwarz

2.69 €

1 5 Arbeitstage 1210SchwarzSchwarz

2.46 €

10 10 Arbeitstage 1210HellgrauHellgrau

2.36 €

1 5 Arbeitstage 1610SchwarzSchwarz

2.83 €

1 5 Arbeitstage 1612SchwarzSchwarz

2.65 €

10 10 Arbeitstage 1612HellgrauHellgrau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Andere Formen Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Anwendung Standard/Mini andere Formen Nippel, unterschiedlicher Durchmesser Betriebstemperatur(°C) 0::60
Packungs-Spezifikationen Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen

Technischer Support