Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PZB1/8-3M |
PZB1/8-3MW |
PZB4-1/8M |
PZB4-3M |
PZB4-3MW |
PZB5/32-1/8M |
PZB6-1/8M |
PZB6-4M |
PZB6-4MW |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Passender Rohraußen-Ø 2 (mm) | Erscheinungsbild Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.35 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 3.2 | 3 | Standardspezifikationen | ||
6.35 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 3.2 | 3 | Spezifikation Hellgrau | ||
6.35 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 4 | 3.2 | Standardspezifikationen | ||
6.35 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 4 | 3 | Standardspezifikationen | ||
6.35 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 4 | 3 | Spezifikation Hellgrau | ||
6.07 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 3.97 | 3.2 | Standardspezifikationen | ||
6.96 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 6 | 3.2 | Standardspezifikationen | ||
5.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 4 | Standardspezifikationen | ||
6.96 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 6 | 4 | Spezifikation Hellgrau |
Loading...
Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Verbindung mit unterschiedlichem Durchmesser | Zulässige Flüssigkeit | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard/Mini | Verschraubung, ungleicher Ø | Kreuz B | Betriebstemperatur(°C) | 0::60 |
Packungs-Spezifikationen | Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Passender Rohraußen-Ø 2(mm)
Erscheinungsbild Farbe
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften