Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 1.8 - 19.05 mm, / , [Anschluss Gewinde] M oder R, / , [fluide Medien] Luft
Die Rohr-Fittings für Rohrleitungen von NIHON PISCO dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Luft als fluides Medium vorgesehen. Die Rohr-Fittings weisen einen Außendurchmesser von 1.8 oder 19.05 mm auf. Diese Arten von Anschlussgewinden stehen zur Auswahl: M oder R.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Arten von Anschlussschraube 1 | Gewinde-Nenndurchmesser 1 | Erscheinungsbild Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.33 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 6.35 | R | 1/8 | Standardspezifikationen | ||
4.86 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 6.35 | M | M5×0,8 | Standardspezifikationen | ||
4.95 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 6.35 | M | M6×1 | Standardspezifikationen | ||
4.40 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 3.2 | R | 1/8 | Standardspezifikationen | ||
4.40 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 3.2 | R | 1/8 | Spezifikation Hellgrau | ||
5.80 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 3.2 | M | M3 x 0,5 | Standardspezifikationen | ||
5.80 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 3.2 | M | M3 x 0,5 | Spezifikation Hellgrau | ||
4.62 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 3.2 | M | M5×0,8 | Standardspezifikationen | ||
4.62 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 3.2 | M | M5×0,8 | Spezifikation Hellgrau | ||
4.78 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 3.2 | M | M6×1 | Standardspezifikationen | ||
4.78 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 3.2 | M | M6×1 | Spezifikation Hellgrau | ||
3.91 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 3 | R | 1/8 | Standardspezifikationen | ||
5.65 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 3 | M | M3 x 0,5 | Standardspezifikationen | ||
5.65 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 3 | M | M3 x 0,5 | Spezifikation Hellgrau | ||
4.81 € | 10 | 12 Arbeitstage | - | 3 | M | M5×0,8 | Standardspezifikationen | ||
4.81 € | 20 | 11 Arbeitstage | - | 3 | M | M5×0,8 | Spezifikation Hellgrau | ||
4.98 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 3 | M | M6×1 | Standardspezifikationen | ||
4.98 € | 20 | 11 Arbeitstage | - | 3 | M | M6×1 | Spezifikation Hellgrau | ||
3.91 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | R | 1/8 | Standardspezifikationen | |
4.40 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 4 | R | 1/8 | Spezifikation Hellgrau | ||
4.12 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 4 | R | 1/4 | Standardspezifikationen | ||
4.58 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 4 | R | 1/4 | Spezifikation Hellgrau | ||
5.46 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | M | M3 x 0,5 | Standardspezifikationen | |
5.80 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 4 | M | M3 x 0,5 | Spezifikation Hellgrau | ||
4.81 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | M | M5×0,8 | Standardspezifikationen | |
4.62 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 4 | M | M5×0,8 | Spezifikation Hellgrau | ||
4.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | M | M6×1 | Standardspezifikationen | |
4.78 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 4 | M | M6×1 | Spezifikation Hellgrau | ||
3.91 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 3.97 | R | 1/8 | Standardspezifikationen | ||
4.12 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 3.97 | R | 1/4 | Standardspezifikationen | ||
5.52 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 3.97 | M | M3 x 0,5 | Standardspezifikationen | ||
4.34 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 3.97 | M | M5×0,8 | Standardspezifikationen | ||
4.44 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 3.97 | M | M6×1 | Standardspezifikationen | ||
4.72 € 2.22 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | R | 1/8 | Standardspezifikationen | |
4.78 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 6 | R | 1/8 | Spezifikation Hellgrau | ||
4.47 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 6 | R | 1/4 | Standardspezifikationen | ||
5.20 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 6 | R | 3/8 | Standardspezifikationen | ||
4.76 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | M | M5×0,8 | Standardspezifikationen | ||
5.18 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 6 | M | M5×0,8 | Spezifikation Hellgrau | ||
4.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | M | M6×1 | Standardspezifikationen | |
5.28 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 6 | M | M6×1 | Spezifikation Hellgrau | ||
5.01 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1.8 | M | M3 x 0,5 | Standardspezifikationen | ||
5.57 € | 10 | 18 Arbeitstage | - | 1.8 | M | M3 x 0,5 | Spezifikation Hellgrau | ||
5.04 € 2.42 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1.8 | M | M5×0,8 | Standardspezifikationen | ||
4.65 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 1.8 | M | M5×0,8 | Spezifikation Hellgrau |
Loading...
Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Zweig | Zulässige Flüssigkeit | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard/Mini | Schraubmontage, Zweig | T-Stück | Betriebstemperatur(°C) | 0::60 |
Packungs-Spezifikationen | Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Arten von Anschlussschraube 1
Gewinde-Nenndurchmesser 1
Erscheinungsbild Farbe
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften