Konfigurierbar in [fluide Medien] Luft
Die Rohr-Fittings für Rohrleitungen von NIHON PISCO dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Luft als fluides Medium geeignet.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PP3M |
PP3MW |
PP180M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nutzbarer Verbindungsdurchmesser 1 (mm) | Erscheinungsbild Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.73 € | 10 | 6 Arbeitstage | 3 | Standardspezifikationen | ||
0.79 € | 10 | 10 Arbeitstage | 3 | Spezifikation Hellgrau | ||
0.79 € | 10 | 12 Arbeitstage | 1.8 | Standardspezifikationen |
Loading...
Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Andere Formen | Zulässige Flüssigkeit | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard/Mini | andere Formen | Stecker | Betriebstemperatur(°C) | 0::60 |
Packungs-Spezifikationen | Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nutzbarer Verbindungsdurchmesser 1(mm)
Erscheinungsbild Farbe
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften