Pneumatik Steckverbinder / PCF-M / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / PCF-M / Push-In Anschluss
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 3 - 35 mm, / , [Anschluss Gewinde] M, / , [fluide Medien] Luft



Die Rohr-Fittings für Rohrleitungen von NIHON PISCO dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Luft als fluides Medium. Die Rohr-Fittings haben einen Außendurchmesser von 3 oder 35 mm. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: M.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PCF1/8-M3M
PCF1/8-M5M
PCF3-M3M
PCF3-M5M
PCF3-M5MW
PCF4-M3M
PCF4-M3MW
PCF4-M5M
PCF4-M5MW
PCF5/32-M3M
PCF5/32-M5M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSPassender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Gewinde-Nenndurchmesser 1 Erscheinungsbild Farbe

2.68 €

10 11 Arbeitstage -3.2M3 x 0,5Standardspezifikationen

2.69 €

10 11 Arbeitstage -3.2M5×0,8Standardspezifikationen

2.65 €

10 11 Arbeitstage -3M3 x 0,5Standardspezifikationen

2.39 €

1.60 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103M5×0,8Standardspezifikationen

2.88 €

10 11 Arbeitstage -3M5×0,8Spezifikation Hellgrau

2.69 €

1 5 Arbeitstage 104M3 x 0,5Standardspezifikationen

3.05 €

10 11 Arbeitstage -4M3 x 0,5Spezifikation Hellgrau

3.41 €

1.71 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104M5×0,8Standardspezifikationen

3.05 €

10 11 Arbeitstage -4M5×0,8Spezifikation Hellgrau

2.77 €

10 11 Arbeitstage -3.97M3 x 0,5Standardspezifikationen

2.79 €

10 11 Arbeitstage -3.97M5×0,8Standardspezifikationen

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Zulässige Flüssigkeit Luft
Haupteinheits-Material Messing Anwendung Standard/Mini Schraubmontage, Richtung Innengewinde, gerade
Betriebstemperatur(°C) 0::60 Arten von Anschlussschraube 1 M, Innengewinde Packungs-Spezifikationen Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen

Technischer Support