Gewindefittinge / RHS / Messing / Gewindenippel (Teilenummern - CAD Download)

Gewindefittinge / RHS / Messing / Gewindenippel
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Luft



Mit den Gewindefittings von NIHON PISCO wird die Verbindung von Rohren oder Schläuchen mit unterschiedlichen Durchmessern oder Gewindegrößen ermöglicht, um Kompatibilität zwischen verschiedenen Systemkomponenten herzustellen. Luft dient als fluides Medium bei der Verwendung. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: R.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RHS01-01
RHS01-02
RHS02-01
RHS02-02
RHS03-03
RHS03-04
RHS04-03
RHS04-04
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø Gewinde-Nenndurchmesser, Seite mit kleinem Durchmesser

76.78 €

1 5 Arbeitstage 1/81/8

76.83 €

1 10 Arbeitstage 1/81/4

76.84 €

1 10 Arbeitstage 1/41/8

76.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1/41/4

96.47 €

1 10 Arbeitstage 3/83/8

96.59 €

1 10 Arbeitstage 3/81/2

96.59 €

1 10 Arbeitstage 1/23/8

96.72 €

1 10 Arbeitstage 1/21/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsausführung Schraube⇔Schraubanschluss Verbindungsform Gewinde <=> Gewinde Nippel Werkstoff Messing
Mit Schraube R Schraubenarten, Seite mit kleinem Durchmesser R Umgebungstemperatur(°C) 0-60
Zulässige Flüssigkeiten Luft

Technischer Support