Rohrfitting / PU-EG / antistatisch / antistatisch

Rohrfitting / PU-EG / antistatisch / antistatisch

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 3 - 12 mm, / , [fluide Medien] Luft



NIHON PISCO stellt Rohr-Fittings her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Luft als fluides Medium vorgesehen. Die Rohr-Fittings weisen einen Außendurchmesser von 3 oder 12 mm auf.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PU3MEG
PU4EG
PU6EG
PU8EG
PU10EG
PU12EG
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Rohraußen-Ø D (D1)
(mm)

3.94 €

10 11 Arbeitstage 33

4.12 €

10 12 Arbeitstage 44

4.23 €

10 5 Arbeitstage 66

5.28 €

10 11 Arbeitstage 88

7.14 €

10 11 Arbeitstage 1010

8.09 €

10 11 Arbeitstage 1212

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verbindung mit gleichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Luft
Haupteinheits-Material Kunststoff mit Ableitwirkung für statische Elektrizität Anwendung Ableitung statischer Elektrizität und antistatische Eigenschaften Verschraubung, gleicher Ø Gerader Verbinder
Betriebstemperatur(°C) 0::40

Technischer Support