Rohrfitting / PE-EG / antistatisch / T-Verbinder / antistatisch

Rohrfitting / PE-EG / antistatisch / T-Verbinder / antistatisch
[Features]
· A static dissipating resin is used (surface resistance: 104 to 107 Ω).
· Optimal for lines requiring static electricity dissipation and anti-static properties.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PE3MEG
PE6EG
PE8EG
PE10EG
PE12EG
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Rohraußen-Ø D (D1)
(mm)

4.78 €

10 11 Arbeitstage 33

5.46 €

10 5 Arbeitstage 66

7.22 €

10 11 Arbeitstage 88

6.86 €

10 11 Arbeitstage 1010

9.04 €

10 11 Arbeitstage 1212

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verbindung mit gleichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Luft
Haupteinheits-Material Kunststoff mit Ableitwirkung für statische Elektrizität Anwendung Ableitung statischer Elektrizität und antistatische Eigenschaften Verschraubung, gleicher Ø Verschraubung, T-Stücke
Betriebstemperatur(°C) 0::40

Technischer Support