Pneumatik Steckverbinder / PV-V-0 / T-Verbinder / Push-In Anschluss / Außengewinde

Pneumatik Steckverbinder / PV-V-0 / T-Verbinder / Push-In Anschluss / Außengewinde

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm, / , [Anschluss Gewinde] M oder R, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



Mit den Push-In-Steckverbindern von NIHON PISCO wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Luft oder Wasser genutzt werden. Der Außendurchmesser der Steckverbinder liegt im Bereich von 4 oder 12 mm. M oder R sind die auswählbare Anschlussgewindearten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PB4-01V-0
PB4-02V-0
PB4-M5V-0
PB4-M6V-0
PB6-01V-0
PB6-02V-0
PB6-03V-0
PB8-01V-0
PB8-02V-0
PB8-03V-0
PB10-02V-0
PB10-03V-0
PB10-04V-0
PB12-02V-0
PB12-03V-0
PB12-04V-0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Arten von Anschlussschraube 1 Gewinde-Nenndurchmesser 1

5.87 €

10 11 Arbeitstage 4R1/8

6.85 €

10 11 Arbeitstage 4R1/4

6.22 €

10 11 Arbeitstage 4MM5×0,8

6.30 €

10 11 Arbeitstage 4MM6×1

6.57 €

10 11 Arbeitstage 6R1/8

7.39 €

10 11 Arbeitstage 6R1/4

8.90 €

10 11 Arbeitstage 6R3/8

7.56 €

10 11 Arbeitstage 8R1/8

8.36 €

10 11 Arbeitstage 8R1/4

9.74 €

10 11 Arbeitstage 8R3/8

11.03 €

10 11 Arbeitstage 10R1/4

11.76 €

10 11 Arbeitstage 10R3/8

14.08 €

10 11 Arbeitstage 10R1/2

13.29 €

10 11 Arbeitstage 12R1/4

13.45 €

10 11 Arbeitstage 12R3/8

15.61 €

10 11 Arbeitstage 12R1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Zweig Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) Anwendung Spritzerbeständig Schraubmontage, Zweig T-Stück
Betriebstemperatur(°C) 0::60

Technischer Support