Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Verbindung mit gleichem Durchmesser | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | Anwendung | Spritzerbeständig | Verschraubung, gleicher Ø | Kniestückverbindung |
Betriebstemperatur(°C) | 0::60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Rohraußen-Ø D (D1)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften