Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm, / , [Anschluss Gewinde] M oder R, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser
NIHON PISCO stellt Rohr-Fittings her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Luft oder Wasser dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Die Rohr-Fittings weisen einen Außendurchmesser von 4 oder 12 mm auf. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: M oder R.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Dichtungswerkstoff | Betriebstemperatur (°C) | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Arten von Anschlussschraube 1 | Gewinde-Nenndurchmesser 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.59 € 4.64 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [H-NBR] HNBR | 0~100 | 4 | R | 1/8 | ||
5.99 € 4.85 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [H-NBR] HNBR | 0~100 | 4 | R | 1/4 | ||
7.02 € | 10 | 12 Arbeitstage | - | [Fluorkautschuk] FKM | 0~120 | 4 | R | 1/4 | ||
8.84 € | 10 | 12 Arbeitstage | - | [H-NBR] HNBR | 0~100 | 4 | M | M5×0,8 | ||
7.36 € | 10 | 12 Arbeitstage | - | [Fluorkautschuk] FKM | 0~120 | 4 | M | M5×0,8 | ||
7.31 € 3.14 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [H-NBR] HNBR | 0~100 | 6 | R | 1/8 | |
6.56 € 5.12 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Fluorkautschuk] FKM | 0~120 | 6 | R | 1/8 | ||
7.65 € 3.29 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [H-NBR] HNBR | 0~100 | 6 | R | 1/4 | |
6.92 € 5.40 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Fluorkautschuk] FKM | 0~120 | 6 | R | 1/4 | ||
6.94 € 5.00 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | [H-NBR] HNBR | 0~100 | 6 | R | 3/8 | ||
8.15 € | 10 | 12 Arbeitstage | - | [Fluorkautschuk] FKM | 0~120 | 6 | R | 3/8 | ||
6.56 € 4.92 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | [H-NBR] HNBR | 0~100 | 6 | M | M5×0,8 | ||
7.87 € | 10 | 17 Arbeitstage | - | [Fluorkautschuk] FKM | 0~120 | 6 | M | M5×0,8 | ||
8.05 € 3.30 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [H-NBR] HNBR | 0~100 | 8 | R | 1/8 | |
9.01 € 4.14 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Fluorkautschuk] FKM | 0~120 | 8 | R | 1/8 | |
7.88 € 5.75 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Fluorkautschuk] FKM | 0~120 | 8 | R | 1/4 | ||
8.44 € 3.80 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | [H-NBR] HNBR | 0~100 | 8 | R | 3/8 | |
8.59 € 5.67 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | [Fluorkautschuk] FKM | 0~120 | 8 | R | 3/8 | ||
9.94 € | 10 | 5 Arbeitstage | 10 | [H-NBR] HNBR | 0~100 | 10 | R | 1/4 | ||
9.33 € 5.97 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | [H-NBR] HNBR | 0~100 | 10 | R | 3/8 | ||
11.75 € | 10 | 5 Arbeitstage | 10 | [Fluorkautschuk] FKM | 0~120 | 10 | R | 3/8 | ||
9.88 € 6.52 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [H-NBR] HNBR | 0~100 | 10 | R | 1/2 | ||
12.31 € | 10 | 12 Arbeitstage | - | [Fluorkautschuk] FKM | 0~120 | 10 | R | 1/2 | ||
11.41 € 5.13 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | [H-NBR] HNBR | 0~100 | 12 | R | 1/4 | |
14.19 € | 10 | 12 Arbeitstage | - | [Fluorkautschuk] FKM | 0~120 | 12 | R | 1/4 | ||
11.96 € 5.38 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [H-NBR] HNBR | 0~100 | 12 | R | 3/8 | |
13.17 € 8.30 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Fluorkautschuk] FKM | 0~120 | 12 | R | 3/8 | ||
13.71 € 8.50 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Fluorkautschuk] FKM | 0~120 | 12 | R | 1/2 |
Loading...
Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Richtung | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Messing | Anwendung | Ableitung statischer Elektrizität und antistatische Eigenschaften / Spritzerbeständig / Wärmebeständig | Schraubmontage, Richtung | Kniestück |
Kniestücke | Kniestücke, Außengewinde |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Dichtungswerkstoff
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Arten von Anschlussschraube 1
Gewinde-Nenndurchmesser 1
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften