Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm, / , [Anschluss Gewinde] M oder R, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser
Die Rohr-Fittings von NIHON PISCO dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Luft oder Wasser als fluides Medium vorgesehen. Der äußere Durchmesser der Rohr-Fittings beträgt 4 oder 12 mm. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: M oder R.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Dichtungswerkstoff | Betriebstemperatur (°C) | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Arten von Anschlussschraube 1 | Gewinde-Nenndurchmesser 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.44 € 2.75 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [H-NBR] HNBR | 0~100 | 4 | R | 1/8 | ||
3.45 € | 10 | 15 Arbeitstage | [Fluorkautschuk] FKM | 0~120 | 4 | R | 1/8 | ||
3.35 € | 10 | 12 Arbeitstage | [H-NBR] HNBR | 0~100 | 4 | R | 1/4 | ||
3.21 € | 10 | 12 Arbeitstage | [Fluorkautschuk] FKM | 0~120 | 4 | R | 1/4 | ||
2.91 € | 10 | 12 Arbeitstage | [H-NBR] HNBR | 0~100 | 4 | M | M5×0,8 | ||
3.36 € | 10 | 12 Arbeitstage | [Fluorkautschuk] FKM | 0~120 | 4 | M | M5×0,8 | ||
3.61 € | 10 | 5 Arbeitstage | [H-NBR] HNBR | 0~100 | 6 | R | 1/8 | ||
4.03 € | 10 | 5 Arbeitstage | [Fluorkautschuk] FKM | 0~120 | 6 | R | 1/8 | ||
3.79 € 3.03 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [H-NBR] HNBR | 0~100 | 6 | R | 1/4 | ||
4.58 € | 10 | 12 Arbeitstage | [Fluorkautschuk] FKM | 0~120 | 6 | R | 1/4 | ||
5.66 € | 10 | 17 Arbeitstage | [H-NBR] HNBR | 0~100 | 6 | R | 3/8 | ||
3.86 € | 10 | 12 Arbeitstage | [Fluorkautschuk] FKM | 0~120 | 6 | R | 3/8 | ||
3.28 € | 10 | 12 Arbeitstage | [H-NBR] HNBR | 0~100 | 6 | M | M5×0,8 | ||
3.83 € 1.92 € | 10 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Fluorkautschuk] FKM | 0~120 | 6 | M | M5×0,8 | ||
4.47 € | 10 | 5 Arbeitstage | [H-NBR] HNBR | 0~100 | 8 | R | 1/8 | ||
4.74 € 3.46 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Fluorkautschuk] FKM | 0~120 | 8 | R | 1/8 | ||
4.47 € | 10 | 5 Arbeitstage | [H-NBR] HNBR | 0~100 | 8 | R | 1/4 | ||
5.10 € | 10 | 5 Arbeitstage | [Fluorkautschuk] FKM | 0~120 | 8 | R | 1/4 | ||
5.52 € 1.77 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [H-NBR] HNBR | 0~100 | 8 | R | 3/8 | ||
4.05 € 2.11 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Fluorkautschuk] FKM | 0~120 | 8 | R | 3/8 | ||
6.47 € 2.78 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [H-NBR] HNBR | 0~100 | 10 | R | 1/8 | |
5.29 € 3.76 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Fluorkautschuk] FKM | 0~120 | 10 | R | 1/8 | |
4.00 € | 10 | 5 Arbeitstage | [H-NBR] HNBR | 0~100 | 10 | R | 1/4 | ||
7.80 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | [Fluorkautschuk] FKM | 0~120 | 10 | R | 1/4 | |
8.12 € 3.65 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [H-NBR] HNBR | 0~100 | 10 | R | 3/8 | |
5.43 € 3.86 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Fluorkautschuk] FKM | 0~120 | 10 | R | 3/8 | |
9.23 € | 10 | 12 Arbeitstage | [H-NBR] HNBR | 0~100 | 10 | R | 1/2 | ||
5.96 € | 10 | 12 Arbeitstage | [Fluorkautschuk] FKM | 0~120 | 10 | R | 1/2 | ||
6.23 € 4.61 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Fluorkautschuk] FKM | 0~120 | 12 | R | 1/4 | |
9.51 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | [H-NBR] HNBR | 0~100 | 12 | R | 3/8 | |
10.27 € 4.93 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Fluorkautschuk] FKM | 0~120 | 12 | R | 3/8 | |
10.83 € | 10 | 12 Arbeitstage | [H-NBR] HNBR | 0~100 | 12 | R | 1/2 | ||
7.41 € | 10 | 12 Arbeitstage | [Fluorkautschuk] FKM | 0~120 | 12 | R | 1/2 |
Loading...
Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Richtung | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Messing | Anwendung | Ableitung statischer Elektrizität und antistatische Eigenschaften / Spritzerbeständig / Wärmebeständig | Schraubmontage, Richtung | Gerade |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Dichtungswerkstoff
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Arten von Anschlussschraube 1
Gewinde-Nenndurchmesser 1
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften