Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebstemperatur (°C) | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Arten von Anschlussschraube 1 | Gewinde-Nenndurchmesser 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.21 € | 10 | 12 Arbeitstage | 0~100 | 4 | R | 1/8 | ||
8.09 € | 10 | 12 Arbeitstage | 0~120 | 4 | R | 1/8 | ||
7.59 € | 10 | 12 Arbeitstage | 0~100 | 4 | R | 1/4 | ||
8.48 € | 10 | 12 Arbeitstage | 0~120 | 4 | R | 1/4 | ||
7.84 € | 10 | 12 Arbeitstage | 0~100 | 4 | M | M5×0,8 | ||
8.82 € | 10 | 12 Arbeitstage | 0~120 | 4 | M | M5×0,8 | ||
10.71 € | 10 | 12 Arbeitstage | 0~100 | 6 | R | 1/8 | ||
9.24 € | 10 | 12 Arbeitstage | 0~120 | 6 | R | 1/8 | ||
11.66 € | 10 | 12 Arbeitstage | 0~100 | 6 | R | 1/4 | ||
9.63 € | 10 | 12 Arbeitstage | 0~120 | 6 | R | 1/4 | ||
13.15 € | 10 | 12 Arbeitstage | 0~100 | 6 | R | 3/8 | ||
10.30 € | 10 | 12 Arbeitstage | 0~120 | 6 | R | 3/8 | ||
8.79 € | 10 | 12 Arbeitstage | 0~100 | 6 | M | M5×0,8 | ||
9.99 € | 10 | 12 Arbeitstage | 0~120 | 6 | M | M5×0,8 | ||
12.39 € | 10 | 12 Arbeitstage | 0~100 | 8 | R | 1/8 | ||
10.97 € | 10 | 12 Arbeitstage | 0~120 | 8 | R | 1/8 | ||
13.06 € | 10 | 12 Arbeitstage | 0~100 | 8 | R | 1/4 | ||
11.13 € | 10 | 12 Arbeitstage | 0~120 | 8 | R | 1/4 | ||
14.72 € | 10 | 12 Arbeitstage | 0~100 | 8 | R | 3/8 | ||
11.87 € | 10 | 12 Arbeitstage | 0~120 | 8 | R | 3/8 | ||
12.01 € | 10 | 12 Arbeitstage | 0~100 | 10 | R | 1/8 | ||
14.74 € | 10 | 12 Arbeitstage | 0~120 | 10 | R | 1/8 | ||
17.97 € | 10 | 12 Arbeitstage | 0~100 | 10 | R | 1/4 | ||
15.11 € | 10 | 12 Arbeitstage | 0~120 | 10 | R | 1/4 | ||
18.64 € | 10 | 12 Arbeitstage | 0~100 | 10 | R | 3/8 | ||
15.28 € | 10 | 12 Arbeitstage | 0~120 | 10 | R | 3/8 | ||
20.70 € | 10 | 12 Arbeitstage | 0~100 | 10 | R | 1/2 | ||
15.81 € | 10 | 12 Arbeitstage | 0~120 | 10 | R | 1/2 | ||
23.25 € | 10 | 12 Arbeitstage | 0~100 | 12 | R | 1/4 | ||
19.20 € | 10 | 12 Arbeitstage | 0~120 | 12 | R | 1/4 | ||
23.72 € | 10 | 12 Arbeitstage | 0~100 | 12 | R | 3/8 | ||
19.25 € | 10 | 12 Arbeitstage | 0~120 | 12 | R | 3/8 | ||
25.57 € | 10 | 12 Arbeitstage | 0~100 | 12 | R | 1/2 | ||
19.83 € | 10 | 12 Arbeitstage | 0~120 | 12 | R | 1/2 |
Loading...
Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Zweig | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Messing | Anwendung | Ableitung statischer Elektrizität und antistatische Eigenschaften / Spritzerbeständig / Wärmebeständig | Schraubmontage, Zweig | T-Stück |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Arten von Anschlussschraube 1
Gewinde-Nenndurchmesser 1
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften