Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm, / , [Anschluss Gewinde] M oder R, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser
NIHON PISCO stellt Rohr-Fittings her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Luft oder Wasser als fluides Medium. Die Rohr-Fittings haben einen Außendurchmesser von 4 oder 12 mm. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: M oder R.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebstemperatur (°C) | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Arten von Anschlussschraube 1 | Gewinde-Nenndurchmesser 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.21 € | 10 | 12 Arbeitstage | 0~100 | 4 | R | 1/8 | ||
8.09 € | 10 | 12 Arbeitstage | 0~120 | 4 | R | 1/8 | ||
7.59 € | 10 | 12 Arbeitstage | 0~100 | 4 | R | 1/4 | ||
8.48 € | 10 | 12 Arbeitstage | 0~120 | 4 | R | 1/4 | ||
7.84 € | 10 | 12 Arbeitstage | 0~100 | 4 | M | M5×0,8 | ||
8.82 € | 10 | 12 Arbeitstage | 0~120 | 4 | M | M5×0,8 | ||
8.15 € | 10 | 12 Arbeitstage | 0~100 | 6 | R | 1/8 | ||
9.24 € | 10 | 12 Arbeitstage | 0~120 | 6 | R | 1/8 | ||
8.54 € | 10 | 12 Arbeitstage | 0~100 | 6 | R | 1/4 | ||
9.63 € | 10 | 12 Arbeitstage | 0~120 | 6 | R | 1/4 | ||
9.20 € | 10 | 12 Arbeitstage | 0~100 | 6 | R | 3/8 | ||
10.30 € | 10 | 12 Arbeitstage | 0~120 | 6 | R | 3/8 | ||
8.79 € | 10 | 12 Arbeitstage | 0~100 | 6 | M | M5×0,8 | ||
9.99 € | 10 | 12 Arbeitstage | 0~120 | 6 | M | M5×0,8 | ||
9.21 € | 10 | 12 Arbeitstage | 0~100 | 8 | R | 1/8 | ||
10.97 € | 10 | 12 Arbeitstage | 0~120 | 8 | R | 1/8 | ||
9.37 € | 10 | 12 Arbeitstage | 0~100 | 8 | R | 1/4 | ||
11.13 € | 10 | 12 Arbeitstage | 0~120 | 8 | R | 1/4 | ||
10.12 € | 10 | 12 Arbeitstage | 0~100 | 8 | R | 3/8 | ||
11.87 € | 10 | 12 Arbeitstage | 0~120 | 8 | R | 3/8 | ||
12.01 € | 10 | 12 Arbeitstage | 0~100 | 10 | R | 1/8 | ||
14.74 € | 10 | 12 Arbeitstage | 0~120 | 10 | R | 1/8 | ||
12.36 € | 10 | 12 Arbeitstage | 0~100 | 10 | R | 1/4 | ||
15.11 € | 10 | 12 Arbeitstage | 0~120 | 10 | R | 1/4 | ||
12.53 € | 10 | 12 Arbeitstage | 0~100 | 10 | R | 3/8 | ||
15.28 € | 10 | 12 Arbeitstage | 0~120 | 10 | R | 3/8 | ||
13.09 € | 10 | 12 Arbeitstage | 0~100 | 10 | R | 1/2 | ||
15.81 € | 10 | 12 Arbeitstage | 0~120 | 10 | R | 1/2 | ||
14.72 € | 10 | 12 Arbeitstage | 0~100 | 12 | R | 1/4 | ||
19.20 € | 10 | 12 Arbeitstage | 0~120 | 12 | R | 1/4 | ||
14.77 € | 10 | 12 Arbeitstage | 0~100 | 12 | R | 3/8 | ||
19.25 € | 10 | 12 Arbeitstage | 0~120 | 12 | R | 3/8 | ||
15.33 € | 10 | 12 Arbeitstage | 0~100 | 12 | R | 1/2 | ||
19.83 € | 10 | 12 Arbeitstage | 0~120 | 12 | R | 1/2 |
Loading...
Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Zweig | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Messing | Anwendung | Ableitung statischer Elektrizität und antistatische Eigenschaften / Spritzerbeständig / Wärmebeständig |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Arten von Anschlussschraube 1
Gewinde-Nenndurchmesser 1
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften