Pneumatik Steckverbinder / KV / Messing / Winkelverbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / KV / Messing / Winkelverbinder / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



Mit den Rohr-Fittings von NIHON PISCO werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Luft oder Wasser als fluides Medium. Die Rohr-Fittings weisen einen Außendurchmesser von 4 oder 12 mm auf.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KV4
KV4-F
KV6
KV6-F
KV8
KV8-F
KV10
KV10-F
KV12
KV12-F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Betriebstemperatur
(°C)
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Rohraußen-Ø D (D1)
(mm)

6.69 €

10 12 Arbeitstage 0~10044

7.35 €

10 12 Arbeitstage 0~12044

8.92 €

10 12 Arbeitstage 0~10066

8.17 €

10 12 Arbeitstage 0~12066

11.80 €

10 8 Arbeitstage 0~10088

9.52 €

10 12 Arbeitstage 0~12088

14.63 €

10 12 Arbeitstage 0~1001010

12.73 €

10 12 Arbeitstage 0~1201010

13.45 €

10 12 Arbeitstage 0~1001212

17.16 €

10 12 Arbeitstage 0~1201212

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verbindung mit gleichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material Messing Anwendung Ableitung statischer Elektrizität und antistatische Eigenschaften / Spritzerbeständig / Wärmebeständig Verschraubung, gleicher Ø Kniestückverbindung

Technischer Support