Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KU4 |
KU4-F |
KU6 |
KU6-F |
KU8 |
KU8-F |
KU10 |
KU10-F |
KU12 |
KU12-F |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebstemperatur (°C) | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Rohraußen-Ø D (D1) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.07 € | 10 | 12 Arbeitstage | 0~100 | 4 | 4 | ||
6.58 € | 10 | 12 Arbeitstage | 0~120 | 4 | 4 | ||
6.40 € | 10 | 5 Arbeitstage | 0~100 | 6 | 6 | ||
7.27 € | 10 | 12 Arbeitstage | 0~120 | 6 | 6 | ||
6.85 € | 10 | 5 Arbeitstage | 0~100 | 8 | 8 | ||
8.20 € | 10 | 12 Arbeitstage | 0~120 | 8 | 8 | ||
12.32 € | 10 | 12 Arbeitstage | 0~100 | 10 | 10 | ||
10.91 € | 10 | 12 Arbeitstage | 0~120 | 10 | 10 | ||
18.57 € | 10 | 12 Arbeitstage | 0~100 | 12 | 12 | ||
15.08 € | 10 | 12 Arbeitstage | 0~120 | 12 | 12 |
Loading...
Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Verbindung mit gleichem Durchmesser | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Messing | Anwendung | Ableitung statischer Elektrizität und antistatische Eigenschaften / Spritzerbeständig / Wärmebeständig | Verschraubung, gleicher Ø | Gerader Verbinder |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Rohraußen-Ø D (D1)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften