Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 16 mm, / , [Anschluss Gewinde] M oder R, / , [fluide Medien] Chemikalien und Lösungsmittel, Gasgemisch, Luft oder Wasser
NIHON PISCO stellt Rohr-Fittings her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Chemikalien und Lösungsmittel, Gasgemisch, Luft oder Wasser als fluides Medium vorgesehen. Der Außendurchmesser der Rohr-Fittings liegt im Bereich von 4 oder 16 mm. M oder R sind die auswählbare Anschlussgewindearten.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Arten von Anschlussschraube 1 | Gewinde-Nenndurchmesser 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34.83 € | 1 | 12 Arbeitstage | 4 | R | 1/8 | ||
38.52 € | 1 | 11 Arbeitstage | 4 | R | 1/4 | ||
34.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | M | M5×0,8 | ||
34.81 € | 1 | 11 Arbeitstage | 4 | M | M6×1 | ||
37.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | R | 1/8 | ||
39.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | R | 1/4 | ||
41.81 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | R | 3/8 | ||
37.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | M | M5×0,8 | |
37.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | M | M6×1 | |
40.99 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | R | 1/8 | ||
41.04 € | 1 | 12 Arbeitstage | 8 | R | 1/4 | ||
42.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | R | 3/8 | ||
54.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | R | 1/8 | ||
54.75 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | R | 1/4 | ||
54.81 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | R | 3/8 | ||
56.77 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | R | 1/2 | ||
60.32 € | 1 | 12 Arbeitstage | 12 | R | 1/4 | ||
60.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | R | 3/8 | |
60.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | R | 1/2 | ||
68.29 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 16 | R | 3/8 | |
68.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | R | 1/2 |
Loading...
Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Richtung | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Chemikalien, Lösungsmittel / Gasgemisch |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard/Mini / Für aggressive / ätzende Medien | Schraubmontage, Richtung | Kniestück | Kniestücke | Kniestücke, Außengewinde |
Betriebstemperatur(°C) | 0::60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Arten von Anschlussschraube 1
Gewinde-Nenndurchmesser 1
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften