Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 16 mm, / , [Anschluss Gewinde] M oder R, / , [fluide Medien] Chemikalien und Lösungsmittel, Gasgemisch, Luft oder Wasser
Mit den Rohr-Fittings von NIHON PISCO werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Chemikalien und Lösungsmittel, Gasgemisch, Luft oder Wasser dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Der Außendurchmesser der Rohr-Fittings liegt im Bereich von 4 oder 16 mm. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: M oder R.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Arten von Anschlussschraube 1 | Gewinde-Nenndurchmesser 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42.09 € | 1 | 11 Arbeitstage | 4 | R | 1/8 | ||
45.81 € | 1 | 11 Arbeitstage | 4 | R | 1/4 | ||
42.08 € | 1 | 11 Arbeitstage | 4 | M | M5×0,8 | ||
42.08 € | 1 | 11 Arbeitstage | 4 | M | M6×1 | ||
46.44 € | 1 | 11 Arbeitstage | 6 | R | 1/8 | ||
48.30 € | 1 | 11 Arbeitstage | 6 | R | 1/4 | ||
50.23 € | 1 | 11 Arbeitstage | 6 | R | 3/8 | ||
46.44 € | 1 | 11 Arbeitstage | 6 | M | M5×0,8 | ||
46.44 € | 1 | 11 Arbeitstage | 6 | M | M6×1 | ||
50.78 € | 1 | 11 Arbeitstage | 8 | R | 1/8 | ||
50.82 € | 1 | 11 Arbeitstage | 8 | R | 1/4 | ||
52.77 € | 1 | 11 Arbeitstage | 8 | R | 3/8 | ||
68.19 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | R | 1/8 | ||
68.19 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | R | 1/4 | ||
68.25 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | R | 3/8 | ||
70.23 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | R | 1/2 | ||
74.73 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | R | 1/4 | ||
74.71 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | R | 3/8 | ||
74.85 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | R | 1/2 | ||
88.36 € | 1 | 11 Arbeitstage | 16 | R | 3/8 | ||
88.36 € | 1 | 11 Arbeitstage | 16 | R | 1/2 |
Loading...
Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Zweig | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Chemikalien, Lösungsmittel / Gasgemisch |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard/Mini / Für aggressive / ätzende Medien | Betriebstemperatur(°C) | 0::60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Arten von Anschlussschraube 1
Gewinde-Nenndurchmesser 1
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften