Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 6 mm, / , [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Chemikalien und Lösungsmittel, Gasgemisch, Luft oder Wasser
NIHON PISCO stellt Pneumatik Mehrfachverteiler her, die dazu dienen, Druckluft zu nutzen, um mechanische Bewegungen zu erzeugen oder zu steuern. Chemikalien und Lösungsmittel, Gasgemisch, Luft oder Wasser dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Der äußere Durchmesser der Mehrfachverteiler beträgt 4 oder 6 mm. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: R.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PRX4-01SUS |
PRX4-02SUS |
PRX6-01SUS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Gewinde-Nenndurchmesser 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
65.33 € | 1 | 11 Arbeitstage | 4 | 1/8 | ||
69.03 € | 1 | 11 Arbeitstage | 4 | 1/4 | ||
78.99 € | 1 | 11 Arbeitstage | 6 | 1/8 |
Loading...
Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Zweig | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Chemikalien, Lösungsmittel / Gasgemisch |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard/Mini / Für aggressive / ätzende Medien | Schraubmontage, Zweig | Doppel-Y-Verzweigung | Betriebstemperatur(°C) | 0::60 |
Arten von Anschlussschraube 1 | R |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Gewinde-Nenndurchmesser 1
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften