Pneumatik Steckverbinder / PG-SUS / Edelstahl A2 / Geradverbinder / Push-In Anschluss / ungleicher Durchmesser

Pneumatik Steckverbinder / PG-SUS / Edelstahl A2 / Geradverbinder / Push-In Anschluss / ungleicher Durchmesser
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 16 mm | 4 - 12 mm, / , [fluide Medien] Chemikalien und Lösungsmittel, Gasgemisch, Luft oder Wasser



Die Rohr-Fittings von NIHON PISCO dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Chemikalien und Lösungsmittel, Gasgemisch, Luft oder Wasser genutzt werden. Der Außendurchmesser der Rohr-Fittings liegt im Bereich von 6 bis 16 mm oder 4 bis 12 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PG6-4SUS
PG8-6SUS
PG10-8SUS
PG12-10SUS
PG16-12SUS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Passender Rohraußen-Ø 2
(mm)
Rohraußen-Ø D (D1)
(mm)
Rohraußen-Ø D2
(mm)

37.61 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 6464

40.26 €

1 5 Arbeitstage 8686

50.96 €

1 11 Arbeitstage 108108

60.12 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 12101210

71.72 €

1 11 Arbeitstage 16121612

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verbindung mit unterschiedlichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Chemikalien, Lösungsmittel / Gasgemisch
Anwendung Standard/Mini / Für aggressive / ätzende Medien Verschraubung, ungleicher Ø Verbinder, gerade, unterschiedlicher Durchmesser Betriebstemperatur(°C) 0::60

Technischer Support