Pneumatik Steckverbinder / PW-SUS / Edelstahl A2 / Y-Verbinder / Push-In Anschluss / ungleicher Durchmesser

Pneumatik Steckverbinder / PW-SUS / Edelstahl A2 / Y-Verbinder / Push-In Anschluss / ungleicher Durchmesser
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 12 mm | 4 - 10 mm, / , [fluide Medien] Chemikalien und Lösungsmittel, Gasgemisch, Luft oder Wasser



Mit den Pneumatik Doppelverteilern von NIHON PISCO wird Druckluft benutzt, um mechanische Bewegungen zu erzeugen oder zu steuern. Als fluides Medium sollen sie mit Chemikalien und Lösungsmittel, Gasgemisch, Luft oder Wasser genutzt werden. Die Doppelverteiler weisen einen Außendurchmesser von 6 bis 12 mm oder 4 bis 10 mm auf.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PW6-4SUS
PW8-6SUS
PW10-8SUS
PW12-10SUS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Passender Rohraußen-Ø 2
(mm)
Rohraußen-Ø D (D1)
(mm)
Rohraußen-Ø D2
(mm)

45.25 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 6464

60.27 €

1 12 Arbeitstage 8686

66.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108108

73.16 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 12101210

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verbindung mit unterschiedlichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Chemikalien, Lösungsmittel / Gasgemisch
Anwendung Standard/Mini / Für aggressive / ätzende Medien Verschraubung, ungleicher Ø Y-Verbinder, unterschiedlicher Durchmesser Betriebstemperatur(°C) 0::60

Technischer Support