Pneumatik Steckverbinder / SPC / Edelstahl / Push-In Anschluss (Teilenummern - CAD Download)

Pneumatik Steckverbinder / SPC / Edelstahl / Push-In Anschluss
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 16 mm, / , [Anschluss Gewinde] M oder R, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



NIHON PISCO stellt Rohr-Fittings her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Luft oder Wasser als fluides Medium vorgesehen. Die Rohr-Fittings weisen einen Außendurchmesser von 4 oder 16 mm auf. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: M oder R.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SPC4-01
SPC4-02
SPC4-M5
SPC4-M6
SPC4-M50
SPC6-01
SPC6-02
SPC6-03
SPC6-M5
SPC6-M6
SPC8-01
SPC8-02
SPC8-03
SPC10-01
SPC10-02
SPC10-03
SPC10-04
SPC12-02
SPC12-03
SPC16-03
SPC16-04
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Arten von Anschlussschraube 1 Gewinde-Nenndurchmesser 1

11.72 €

1 12 Arbeitstage 4R1/8

13.76 €

1 12 Arbeitstage 4R1/4

12.59 €

1 5 Arbeitstage 4MM5×0,8

12.79 €

1 5 Arbeitstage 4MM6×1

12.70 €

1 11 Arbeitstage 4MM5×0,8

13.51 €

1 5 Arbeitstage 6R1/8

15.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6R1/4

17.83 €

1 5 Arbeitstage 6R3/8

14.50 €

1 5 Arbeitstage 6MM5×0,8

14.80 €

1 5 Arbeitstage 6MM6×1

16.34 €

1 12 Arbeitstage 8R1/8

16.23 €

1 6 Arbeitstage 8R1/4

18.49 €

1 12 Arbeitstage 8R3/8

22.18 €

1 12 Arbeitstage 10R1/8

22.16 €

1 12 Arbeitstage 10R1/4

22.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10R3/8

26.35 €

1 5 Arbeitstage 10R1/2

31.48 €

1 12 Arbeitstage 12R1/4

29.44 €

1 12 Arbeitstage 12R3/8

39.81 €

1 12 Arbeitstage 16R3/8

40.55 €

1 5 Arbeitstage 16R1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Anwendung Standard/Mini Schraubmontage, Richtung Gerade Betriebstemperatur(°C) 0::60

Technischer Support