Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 16 mm, / , [Anschluss Gewinde] M oder R, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser
NIHON PISCO stellt Rohr-Fittings her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Luft oder Wasser als fluides Medium geeignet. Die Rohr-Fittings weisen einen Außendurchmesser von 4 oder 16 mm auf. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: M oder R.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SPB4-01 |
SPB4-02 |
SPB4-M5 |
SPB4-M6 |
SPB6-01 |
SPB6-02 |
SPB6-03 |
SPB6-M5 |
SPB6-M6 |
SPB8-01 |
SPB8-02 |
SPB8-03 |
SPB10-01 |
SPB10-02 |
SPB10-03 |
SPB10-04 |
SPB12-02 |
SPB12-03 |
SPB12-04 |
SPB16-03 |
SPB16-04 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Arten von Anschlussschraube 1 | Gewinde-Nenndurchmesser 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.79 € | 1 | 11 Arbeitstage | 4 | R | 1/8 | ||
22.07 € | 1 | 11 Arbeitstage | 4 | R | 1/4 | ||
19.72 € | 1 | 11 Arbeitstage | 4 | M | M5×0,8 | ||
20.00 € | 1 | 11 Arbeitstage | 4 | M | M6×1 | ||
22.81 € | 1 | 11 Arbeitstage | 6 | R | 1/8 | ||
24.18 € | 1 | 11 Arbeitstage | 6 | R | 1/4 | ||
27.50 € | 1 | 11 Arbeitstage | 6 | R | 3/8 | ||
22.63 € | 1 | 11 Arbeitstage | 6 | M | M5×0,8 | ||
22.81 € | 1 | 11 Arbeitstage | 6 | M | M6×1 | ||
26.05 € | 1 | 11 Arbeitstage | 8 | R | 1/8 | ||
26.41 € | 1 | 11 Arbeitstage | 8 | R | 1/4 | ||
29.57 € | 1 | 11 Arbeitstage | 8 | R | 3/8 | ||
33.04 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | R | 1/8 | ||
33.75 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | R | 1/4 | ||
34.11 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | R | 3/8 | ||
41.44 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | R | 1/2 | ||
45.25 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | R | 1/4 | ||
45.56 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | R | 3/8 | ||
46.48 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | R | 1/2 | ||
54.81 € | 1 | 11 Arbeitstage | 16 | R | 3/8 | ||
56.38 € | 1 | 11 Arbeitstage | 16 | R | 1/2 |
Loading...
Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Zweig | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard/Mini | Schraubmontage, Zweig | T-Stück | Betriebstemperatur(°C) | 0::60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Arten von Anschlussschraube 1
Gewinde-Nenndurchmesser 1
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften