Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 16 mm, / , [Anschluss Gewinde] M oder R, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser
NIHON PISCO stellt Rohr-Fittings her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Luft oder Wasser genutzt werden. Der äußere Durchmesser der Rohr-Fittings beträgt 4 oder 16 mm. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: M oder R.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SPD4-01 |
SPD4-02 |
SPD4-M5 |
SPD4-M6 |
SPD6-01 |
SPD6-02 |
SPD6-03 |
SPD6-M5 |
SPD6-M6 |
SPD8-01 |
SPD8-02 |
SPD8-03 |
SPD10-01 |
SPD10-02 |
SPD10-03 |
SPD10-04 |
SPD12-02 |
SPD12-03 |
SPD12-04 |
SPD16-03 |
SPD16-04 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Arten von Anschlussschraube 1 | Gewinde-Nenndurchmesser 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.81 € | 1 | 11 Arbeitstage | 4 | R | 1/8 | ||
22.08 € | 1 | 11 Arbeitstage | 4 | R | 1/4 | ||
19.72 € | 1 | 11 Arbeitstage | 4 | M | M5×0,8 | ||
20.03 € | 1 | 11 Arbeitstage | 4 | M | M6×1 | ||
22.83 € | 1 | 11 Arbeitstage | 6 | R | 1/8 | ||
24.20 € | 1 | 11 Arbeitstage | 6 | R | 1/4 | ||
27.48 € | 1 | 11 Arbeitstage | 6 | R | 3/8 | ||
22.63 € | 1 | 11 Arbeitstage | 6 | M | M5×0,8 | ||
22.81 € | 1 | 11 Arbeitstage | 6 | M | M6×1 | ||
26.05 € | 1 | 11 Arbeitstage | 8 | R | 1/8 | ||
26.41 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 8 | R | 1/4 | |
29.58 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 8 | R | 3/8 | |
33.08 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | R | 1/8 | ||
33.78 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | R | 1/4 | ||
34.13 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | R | 3/8 | ||
41.49 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | R | 1/2 | ||
45.28 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | R | 1/4 | ||
45.60 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | R | 3/8 | ||
46.51 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | R | 1/2 | ||
54.78 € | 1 | 11 Arbeitstage | 16 | R | 3/8 | ||
56.44 € | 1 | 11 Arbeitstage | 16 | R | 1/2 |
Loading...
Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Zweig | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard/Mini | Betriebstemperatur(°C) | 0::60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Arten von Anschlussschraube 1
Gewinde-Nenndurchmesser 1
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften