Pneumatik Steckverbinder / SPKD / Edelstahl / Abzweig / Push-In Anschluss / dreifach

Pneumatik Steckverbinder / SPKD / Edelstahl / Abzweig / Push-In Anschluss / dreifach

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 10 mm | 4 - 8 mm, / , [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



Mit den Rohr-Fittings von NIHON PISCO werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Luft oder Wasser als fluides Medium vorgesehen. Die Rohr-Fittings weisen einen Außendurchmesser von 6 bis 10 mm oder 4 bis 8 mm auf. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: R.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SPKD6-4-01
SPKD8-4-02
SPKD8-6-02
SPKD10-8-03
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Passender Rohraußen-Ø 2
(mm)
Gewinde-Nenndurchmesser 1

34.53 €

1 11 Arbeitstage 641/8

37.10 €

1 11 Arbeitstage 841/4

39.62 €

1 11 Arbeitstage 861/4

48.76 €

1 11 Arbeitstage 1083/8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Zweig Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Anwendung Standard/Mini Schraubmontage, Zweig Dreifachverzweigung Betriebstemperatur(°C) 0::60
Arten von Anschlussschraube 1 R

Technischer Support