Pneumatik Steckverbinder / SPE / Edelstahl / T-Verbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / SPE / Edelstahl / T-Verbinder / Push-In Anschluss
No copper-based metal used. Also optimal for low-concentration ozone measures.

[Features]
· Perfect when additional strength is required and when used in a corrosive atmosphere.
· Metal body uses special stainless steel whose corrosion resistance is SUS303 equivalent (Cr19 - 21%, Mo1.5 - 2.5% stainless).
· Copper based metal is not used.
· HNBR has been utilized in the sealing rubber material as part of efforts to reduce ozone concentrations.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SPE4
SPE6
SPE8
SPE10
SPE12
SPE16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Rohraußen-Ø D (D1)
(mm)

18.49 €

1 12 Arbeitstage 44

21.20 €

1 5 Arbeitstage 66

23.92 €

1 10 Arbeitstage 88

29.85 €

1 5 Arbeitstage 1010

36.82 €

1 12 Arbeitstage 1212

44.85 €

1 11 Arbeitstage 1616

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verbindung mit gleichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Anwendung Standard/Mini Verschraubung, gleicher Ø Verschraubung, T-Stücke Betriebstemperatur(°C) 0::60

Technischer Support