Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SPGJ4-6 |
SPGJ6-4 |
SPGJ8-4 |
SPGJ8-6 |
SPGJ10-4 |
SPGJ10-6 |
SPGJ10-8 |
SPGJ12-6 |
SPGJ12-8 |
SPGJ12-10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Nutzbarer Verbindungsdurchmesser 1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.98 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 6 | 4 | ||
7.10 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 4 | 6 | ||
7.10 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 4 | 8 | ||
7.98 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 6 | 8 | ||
7.10 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 4 | 10 | ||
8.19 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 6 | 10 | ||
9.10 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 8 | 10 | ||
8.20 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 6 | 12 | ||
9.31 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 8 | 12 | ||
10.82 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 10 | 12 |
Loading...
Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Buchse und Reduzierstück | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard/Mini | Betriebstemperatur(°C) | 0::60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Nutzbarer Verbindungsdurchmesser 1(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften