Pneumatik Steckverbinder / SPEG / Edelstahl / T-Verbinder / Push-In Anschluss / ungleicher Durchmesser

Pneumatik Steckverbinder / SPEG / Edelstahl / T-Verbinder / Push-In Anschluss / ungleicher Durchmesser

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 12 mm | 4 - 10 mm, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



Mit den Rohr-Fittings von NIHON PISCO werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Luft oder Wasser als fluides Medium. Die Rohr-Fittings weisen einen Außendurchmesser von 6 bis 12 mm oder 4 bis 10 mm auf.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SPEG6-4
SPEG8-6
SPEG10-8
SPEG12-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Passender Rohraußen-Ø 2
(mm)
Rohraußen-Ø D (D1)
(mm)
Rohraußen-Ø D2
(mm)

21.20 €

1 11 Arbeitstage 6464

23.92 €

1 11 Arbeitstage 8686

29.85 €

1 10 Arbeitstage 108108

36.82 €

1 11 Arbeitstage 12101210

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verbindung mit unterschiedlichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Anwendung Standard/Mini Verschraubung, ungleicher Ø Verbinder, T-Stücke, unterschiedlicher Durchmesser Betriebstemperatur(°C) 0::60

Technischer Support