Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 12 mm | 4 - 10 mm, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser
Die Rohr-Fittings von NIHON PISCO dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Luft oder Wasser dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Die Rohr-Fittings weisen einen Außendurchmesser von 6 bis 12 mm oder 4 bis 10 mm auf.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SPW6-4 |
SPW8-6 |
SPW10-8 |
SPW12-10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Passender Rohraußen-Ø 2 (mm) | Rohraußen-Ø D (D1) (mm) | Rohraußen-Ø D2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.18 € | 1 | 11 Arbeitstage | 6 | 4 | 6 | 4 | ||
23.90 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | 6 | 8 | 6 | ||
29.85 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 8 | 10 | 8 | |
36.82 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | 10 | 12 | 10 |
Loading...
Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Verbindung mit unterschiedlichem Durchmesser | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard/Mini | Verschraubung, ungleicher Ø | Y-Verbinder, unterschiedlicher Durchmesser | Betriebstemperatur(°C) | 0::60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Passender Rohraußen-Ø 2(mm)
Rohraußen-Ø D (D1)(mm)
Rohraußen-Ø D2(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften