Pneumatik Steckverbinder / SPRG / Edelstahl / Geradverbinder / Push-In Anschluss / ungleicher Durchmesser

Pneumatik Steckverbinder / SPRG / Edelstahl / Geradverbinder / Push-In Anschluss / ungleicher Durchmesser

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 8 mm | 4 - 6 mm, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



Mit den Rohr-Fittings von NIHON PISCO werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Luft oder Wasser dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Der Außendurchmesser der Rohr-Fittings liegt im Bereich von 6 bis 8 mm oder 4 bis 6 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SPRG6-4
SPRG8-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Passender Rohraußen-Ø 2
(mm)
Rohraußen-Ø D (D1)
(mm)
Rohraußen-Ø D2
(mm)

32.96 €

1 11 Arbeitstage 6464

37.99 €

1 11 Arbeitstage 8686

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verbindung mit unterschiedlichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Anwendung Standard/Mini Verschraubung, ungleicher Ø Doppel-Y, unterschiedlicher Durchmesser Betriebstemperatur(°C) 0::60

Technischer Support